Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

SAC-3P-MS-C SCO/.../... - Kabel snímače/akčního členu
1400919

Kabel snímače/akčního členu, 3-pólový, Zástrčka přímo M12 SPEEDCON, kódování: A, na Ventilový konektor C (8 mm), Propojení: nezapojený, délka kabelu: Volný vstup (0,2 ... 40,0 m)

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Jednoduše a bezpečně: 100 % elektricky vyzkoušené zásuvné komponenty
Šetří čas s rychlospojkou SPEEDCON
Flexibilní řešení - konfigurovatelné materiály s variabilními typy a délkami kabelů