Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

SAC-3P- 1,5-PUR/C-1L-S F - Kabel snímače/akčního členu
1669974

Kabel snímače/akčního členu, 3-pólový, PUR/PVC, šedá RAL 7001, volný konec vodiče, na Ventilový konektor C (8 mm), s 1 LED, Propojení: dioda Z, délka kabelu: 1,5 m

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Jednoduše a bezpečně: 100 % elektricky vyzkoušené zásuvné komponenty
Komfortně: Zvýšená dostupnost stroje díky rychlé a jednoduché diagnostice
Kompaktní: Ploché provedení pro aplikace s kritickým nedostatkem místa