SAC-3P-M12MS/ 5,0-PUR/M12FR2LB
-
Kabel snímače/akčního členu
1681062
Kabel snímače/akčního členu, 3-pólový, PUR bezhalogenové, černošedá RAL 7021, Zástrčka přímo M12, kódování: A, na Zásuvka úhlová M12, kódování: A, s 2 LEDky, PIN 2+4 přemostěné, délka kabelu: 5 m
Detaily výrobku
Typ produktu | Kabel snímače/akčního členu |
Počet pólů | 3 |
Počet kabelových vývodů | 1 |
Stíněno | ne |
Kódování | A |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | II |
Stupeň znečištění | 3 |
Třída hořlavosti podle UL 94 | HB |
Materiál těsnění | NBR |
Materiál těla úchytky | TPU, nesnadno vznětlivý, samozhášivý |
Materiál kontakt | CuSn |
Materiál povrch kontaktu | Ni/Au |
Materiál držák kontaktu | TPU GF |
Materiál šroubení | Zinkový odlitek, niklovaný |
Vnější plášť, materiál | PUR |
Materiál vodič | čistý pramen Cu |
Izolační odpor | ≥ 100 MΩ |
Jmenovité napětí UN | 24 V |
Jmenovitý proud IN | 4 A |
Max. odpor vedení | 58 Ω/m |
Mechanické údaje | |
Cykly zapojení | ≥ 100 |
Cykly ohybu maximální | 4000000 |
Ukazatel stavu | 2 LEDky |
Ukazatel stavu k dispozici | ano |
Přípojka 1 | |
Provedení | Zástrčka přímo M12 |
Druh kódování | A |
Přípojka 2 | |
Provedení | Zásuvka úhlová M12 |
Druh kódování | A |
Délka vedení | 5 m |
PUR bezhalogenový černý [PUR] | |
Rozměrový výkres |
|
Hmotnost vedení | 23 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Počet pólů | 3 |
Stíněno | ne |
Typ vedení | PUR bezhalogenový černý [PUR] |
Stavba vodiče signálního vedení | 42x 0,10 mm |
Signální vedení AWG | 22 |
Průřez vodiče | 3x 0,34 mm² (Signální vedení) |
Průměr žíly, včetně izolace | 1,27 mm ±0,02 mm (Signální vedení) |
Vnější průměr vedení | 3,85 mm ±0,15 mm |
Vnější plášť, materiál | PUR |
vnější plášť, barva | černošedá RAL 7021 |
Materiál vodič | čistý pramen Cu |
Materiál izolace žíly | PP |
Dílčí žíla, barva | hnědá, modrá, černá |
Síla stěny izolace | ≥ 0,21 mm (Izolace žil) |
cca. 0,50 mm (Vnější plášť) | |
Celkové zkrucování | 3 žíly podélně stočené |
Max. odpor vedení | max. 58 Ω/km (při 20 °C) |
Izolační odpor | ≥ 100 GΩ*km (při 20 °C) |
Kabel jmenovitého napětí | ≤ 300 V |
Zkušební napětí | ≥ 3000 V |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 19 mm |
Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 38 mm |
Dynamická zatížitelnost (v ohybu) | Cykly ohybu maximální: 10000000, Poloměr ohnutí: 38 mm, Poloměr ohnutí: 10 x D, Dráha pojezdu: 10 m, Rychlost pojezdu: 3 m/s, Zrychlení: 10 m/s² |
Dynamická zatížitelnost (v krutu) | Krut: ±180 °/m, Torzní cykly: ≥2000000, Četnost torzí: 35 cykly/min |
Bezhalogenovost | podle DIN VDE 0472 část 815 |
Odolnost vůči plameni | podle UL 758/1581 FT2 |
DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
Odolnost vůči olejům | podle DIN EN 60811-2-1 |
Jiná odolnost | dobře odolné proti kyselinám, louhům a rozpouštědlům |
odolné proti hydrolýze a mikrobům | |
podmíněně odolné vůči UV (podle DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Zvláštní vlastnosti | vhodný pro tažný řetěz |
bez silikonu | |
Bez látek narušujících smáčení laku | |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Teplota prostředí (provoz) (Zástrčka/zásuvka) | -25 °C ... 90 °C (Zástrčka/zásuvka) |
Teplota prostředí (provoz) (Kabel, pevné položení) | -40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
Teplota prostředí (provoz) (Kabel, pohyblivé položení) | -5 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) |
Označení normy | Konektor M12 |
Normy/předpisy | IEC 61076-2-101 |
Objednací číslo | 1681062 |
Ks/bal. | 5 Kus |
Minimální objednané množství | 25 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | AF1 |
Kód výrobku | AF1CBA |
GTIN | 4017918154875 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 160,1 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 160,1 g |
Číslo celní sazby | 85444290 |
Země původu | PL |
ECLASS
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Bezpečnostní spona 1558988
-
UCT-WMT (23X4) - Značkovač vodičů 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Značkovač vodičů 0819411
-
US-WMT (23X4) - Označovač kabelů 0828769
-
WMTW (23X4)R - Označovač kabelů 0831004
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Uzavírací šroub 1430899
-
SAC-M12-EXCLIP-F - Bezpečnostní spona 1558991
-
B-STIFT - Označovací kolík 1051993
-
TSD 04 SAC - Momentový šroubovák 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Momentový šroubovák 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptérová vložka 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Nástroj 1208432
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno