PRC 5-CA-F-H07-4-1,0
-
Propojovací vedení
1150676
Propojovací vedení, Rodina výrobků: PRC 35, barva: černá, počet pólů: 5, jmenovité napětí: 690 V AC, jmenovitý proud: 32 A, Typ připojení: Šroubové připojení, Typ kontaktu: Zásuvka, Tato sortimentní položka je dostupná i s jinými délkami kabelů. V případě potřeby kontaktujte lokální zastoupení Phoenix Contact.
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Úspora času 80 % při uvádění do provozu díky Plug-and-Play
Zajišťovací mechanismus odjistitelný nářadím nebo rukou
Vhodný pro aplikace ve slaném ovzduší a přímém slunečním svitu
Optimální k vnitřnímu a venkovnímu použití díky materiálům odolným vůči vlivu počasí