PRC ED-H 1I5/3O5-4-HR-GN
-
Rozvodka H
1079660
Rozvodka H, Rodina výrobků: PRC 35, provedení: Rozvodka H, barva: černá, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 32 A, Typ připojení: předem osazený, Typ kontaktu: Vstup: trn / Výstupy: zásuvka, Tuto sortimentní položku lze konfigurovat. Pro konfiguraci kontaktujte lokální zastoupení Phoenix Contact.
Detaily výrobku
Pokyny pro objednávku: | Tuto sortimentní položku lze konfigurovat. Pro konfiguraci kontaktujte lokální zastoupení Phoenix Contact. |
Bezpečnostní pokyn | |
Bezpečnostní pokyn | • VAROVÁNÍ: Do provozu uvádějte pouze výrobky bez jakýchkoli závad. Výrobky musí být pravidelně kontrolovány, zda nejsou poškozeny. Defektní výrobky okamžitě dejte mimo provoz. Poškozené výrobky vyměňte. Oprava není možná. |
• VAROVÁNÍ: Výrobek smí instalovat a obsluhovat pouze personál s elektrotechnickou kvalifikací při zohlednění následujících bezpečnostních pokynů. Personál musí být obeznámen se základy elektrotechniky. Musí být schopen rozpoznat nebezpečí a předcházet jejich vzniku. Odpovídající symbol na obalu znamená, že pro instalaci a obsluhu je vyžadován personál s elektrotechnickou kvalifikací. | |
VAROVÁNÍ: Konektory nesmí být zapojovány ani odpojovány pod zátěží. Nedodržení pokynů nebo nesprávné použití může mít za následek zranění osob nebo věcné škody. | |
• Osazenými výrobky se nesmí manipulovat ani je neodborně otevírat. | |
• Používejte pouze protilehlé zástrčky specifikované podle norem uvedených v technických údajích (například ty, které jsou uvedeny jako příslušenství k danému produktu na internetové adrese phoenixcontact.com/products). | |
• Pokud je produkt používán přímo ve spojení s produkty třetích stran, odpovědnost nese uživatel. | |
• Při provozním napětí > 50 V AC musí být elektricky vodivé kryty konektorů uzemněny. | |
• Dbejte na to, aby bylo ochranné nebo funkční (provozní) uzemnění správně připojeno. | |
• Pro sloučení více proudových obvodů v jednom kabelu a/nebo jednom konektoru platí norma VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 a DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• Dodržujte příslušné technické údaje. Informace naleznete na těchto místech: o na výrobku, o na obalové etiketě, o v dodané dokumentaci, o na internetové adrese phoenixcontact.com/products u příslušného výrobku. |
|
• Používejte pouze nástroje doporučené společností Phoenix Contact. | |
• U produktu je třeba dodržovat montážní pokyny / podklady provedení v sekci stahování na internetové adrese phoenixcontact.com/products. | |
• Nezapojené konektory uzavřete do ochranného krytu. Vhodné příslušenství naleznete v sekci příslušenství na internetové adrese phoenixcontact.com/products u daného výrobku | |
• Používejte konektor, pouze pokud je zcela zapojen. | |
• Používejte konektor, pouze ve zcela zapojeném a uzamčeném stavu. | |
• Při pokládání kabelu dbejte na to, aby tahové zatížení konektorů nepřekračovalo normativně definované limity. | |
• Dodržujte minimální poloměr ohybu kabelu. Kabel položte, aniž byste ho překrucovali. | |
• Konektor se během normálního provozu zahřívá. V závislosti na okolních podmínkách se může povrch konektoru i nadále zahřívat. V takovém případě je uživatel odpovědný za připojení výstrah (např. norma DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Typ produktu | Rozvodka energie |
Produktová řada | PRC 35 |
Provedení | Rozvodka H |
Kódování | AD |
Izolační vlastnosti | |
Třída ochrany | II |
Stupeň znečištění | 2 |
Šířka | 238 mm |
Výška | 129 mm |
Délka | 77 mm |
Jmenovité napětí ATD | 400 V (III/2,00) |
Jmenovité rázové napětí (III/2) | 8 kV |
Jmenovitý proud | 32 A (Respektujte snížení výkonu) |
Mechanické údaje | |
Cykly zapojení | 2000 |
Zástrčná síla | 70 N ±10 N |
Barva (Pouzdro) | černá (RAL 9005) |
Barva dílu pouzdra | černá |
Materiálem Pouzdro | Polykarbonát |
Materiálem Držák kontaktu | PPE (Držák kontaktu) |
Materiálem Kontakt | CuZn (Kontaktní materiál, Pb < 0.1) |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Materiál těsnění | TPE |
Materiál povrch kontaktu | Sn |
Materiál kroužek O | Silikon |
Materiál uzamykacího šroubu | Polykarbonát vyztužený vlákny |
Materiál šroubení | PPE |
Bezhalogenovost | ano |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP66/IP67/IP69 |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 70 °C (V závislosti na křivce proudové kapacity/zátěžové křivce) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 70 °C |
teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 85 °C |
Objednací číslo | 1079660 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | ABL |
Kód výrobku | ABLCCA |
GTIN | 4055626801100 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 774 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 600,123 g |
Číslo celní sazby | 85444290 |
Země původu | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002567 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Triphenyl phosphate (č. CAS: 115-86-6) |
SCIP | 75df03c5-5c9f-40c9-adea-dcd1b68c8c5c |
Kompatibilní produkty
-
-
PRC 5-FC-FS6 8-21 HR - Spojkové konektor 1017632
-
PRC COVER F - Ochranné víko 1409236
-
PRC COVER M - Ochranné víko 1409237
-
PRC 5-CA-F-H07-4-5,0 - Propojovací vedení 1150674
-
PRC 5-CA-F-H07-4-2,5 - Propojovací vedení 1150675
-
PRC 5-CA-F-H07-4-1,0 - Propojovací vedení 1150676
-
PRC 5-CA-M-H07-4-5,0 - Propojovací vedení 1150677
-
PRC 5-CA-M-H07-4-2,5 - Propojovací vedení 1150678
-
PRC 5-CA-M-H07-4-1,0 - Propojovací vedení 1150679
-
PRC 5-CA-MF-H07-4-20,0 - Propojovací vedení 1150680
-
PRC 5-CA-MF-H07-4-10,0 - Propojovací vedení 1150681
-
PRC 5-CA-MF-H07-4-5,0 - Propojovací vedení 1150682
Vaše výhody
Časově úsporná instalace Plug & Play díky předem osazeným rozvodným boxům
Zajišťovací mechanismus odjistitelný nářadím nebo rukou
Optimální k vnitřnímu a venkovnímu použití díky materiálům odolným vůči vlivu počasí
Zákaznicky specifické varianty a osazení jsou možné na požádání
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno