UIKN 16 BU
-
Svornice s odpojením N
3006166
Svornice s odpojením N, Pokyn pro montáž:
Pro bezpečnou fixaci přípojnice N musí být výložníky na začátku a konci každé svorkovnice a u delších svorkovnic vloženy každých 20 cm., jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 76 A, Speciální a kombinované připojení, 1. patro, připojení vpravo, Jmenovitý průřez: 16 mm2, průřez: 2,5 mm2 - 25 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, barva: modrá
Detaily výrobku
Všeobecně | Pokyn pro montáž: Pro bezpečnou fixaci přípojnice N musí být výložníky na začátku a konci každé svorkovnice a u delších svorkovnic vloženy každých 20 cm. |
Typ produktu | Instalační svorka |
Počet přípojek | 2 |
Počet řad | 1 |
Potenciály | 1 |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 3 |
Zatěžovací rázové napětí | 6 kV |
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 2,43 W |
Proudová zatížitelnost přípojnice N | 140 A |
Počet přípojek na jedno patro | 2 |
jmenovitý průřez | 16 mm² |
Utahovací moment oddělovacího kluzáku | M3 0,6 ... 0,8 Nm |
1. patro, připojení vpravo | |
Závit šroubu | M4 |
Utahovací moment | 1,5 ... 1,8 Nm |
Délka odizolování | 11 mm |
Přípojka podle normy | IEC 60947-7-1 |
Průřez vodiče tuhý | 2,5 mm² ... 25 mm² |
Průřez vedení AWG | 12 ... 4 (převedeno podle IEC) |
Průřez vodiče (ohebného) | 4 mm² ... 16 mm² |
Průřez vodiče (ohebného) [AWG] | 10 ... 6 (převedeno podle IEC) |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) | 1,5 mm² ... 16 mm² |
2 vodiče se stejným průřezem, tuhé | 1,5 mm² ... 6 mm² |
2 vodiče se stejným průřezem, ohebné | 1,5 mm² ... 4 mm² |
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 1,5 mm² ... 6 mm² |
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče TWIN s plastovou objímkou | 0,75 mm² ... 10 mm² |
Jmenovitý proud | 76 A |
Zatěžovací proud maximální | 90 A (při průřezu vodiče 25 mm²) |
Jmenovité napětí | 400 V |
Jmenovitý průřez | 16 mm² |
Šířka | 12 mm |
Šířka krytu | 1,8 mm |
Výška | 43,5 mm |
Hloubka na NS 32 | 52 mm |
Hloubka na NS 35/7,5 | 47 mm |
Hloubka na NS 35/15 | 54,5 mm |
Barva | modrá (RAL 5015) |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V2 |
skupina izolačního materiálu | I |
Izolační materiál | PA |
Statické použití izolačního materiálu v chladu | -40 °C |
Teplotní index izolační látka (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Relativní izolační látka teplotní index (Elec.; UL 746 B) | 125 °C |
Zkouška napěťovým impulzem | |
Zkušební napětí požadovaná hodnota | 7,3 kV |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkouška zahřívání | |
Požadavek na zkoušku oteplení | Zvýšení teploty ≤ 45 K |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Krátkodobý výdržný proud 16 mm² | 1,92 kA |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Provozní elektrická pevnost | |
Zkušební napětí požadovaná hodnota | 1,89 kV |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Mechanické údaje | |
Otevřená boční stěna | Ano |
Mechanická pevnost | |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Upevnění na nosiči | |
Nosná lišta/Befestigungsauflage | NS 32/NS 35 |
Zkušební síla požadovaná hodnota | 10 N |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkouška poškození vodiče a uvolnění | |
Rychlost rotace | 10 ot./min |
otočení | 135 |
Průřez vedení/hmotnost | 2,5 mm² / 0,7 kg |
16 mm² / 2,9 kg | |
25 mm² / 4,5 kg | |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkouška plamenem jehlového hořáku | |
Doba působení | 30 s |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -60 °C ... 110 °C (Rozsah provozní teploty včetně vlastního ohřevu, max. krátkodobá provozní teplota viz RTI Elec.) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, –60 °C až +70 °C) |
teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 70 °C |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 20 % ... 90 % |
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 30 % ... 70 % |
Přípojka podle normy | IEC 60947-7-1 |
Způsob montáže | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 | |
Závit šroubu | M3 |
Objednací číslo | 3006166 |
Ks/bal. | 50 Kus |
Minimální objednané množství | 50 Kus |
Prodejní kód | BE1 |
Kód výrobku | BE1252 |
Strana katalogu | Strana 509 (C-1-2017) |
GTIN | 4017918091385 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 23,185 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 23,185 g |
Číslo celní sazby | 85369010 |
Země původu | TR |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250111 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001257 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
Upozornění: Použití některých z níže uvedených dílů příslušenství může tento produkt omezit.
-
-
EK 116 - Napájecí svornice 0401010
-
EK 135 - Napájecí svornice 0401023
-
SBS10:UNBEDRUCKT - Označovací karta 1007248
-
D-UK 4/10 BU - Koncová krytka 3003101
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta děrovaná 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Koncový uzávěr 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201895
-
NS 35/15 CAP - Koncový uzávěr 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201798
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 1053001
-
ZB 10 CUS - Proužky označovacích štítků 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Značkovače pro svorky 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Značkovače pro svorky 1053438
-
UC-TM 10 - Značkovače pro svorky 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Značkovače pro svorky 0824605
-
UCT-TM 10 - Značkovače pro svorky 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Značkovače pro svorky 0829623
-
CLIPFIX 35 - Koncovka 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Koncovka 3022276
-
E/NS 35 N - Koncovka 0800886
-
E/UK - Koncovka 1201442
-
E/UK 1 - Koncovka 1201413
-
NLS-CU 3/10 1600MM - Lišta neutrálního vodiče 5406430
-
NLS-CU 3/10 1160MM - Lišta neutrálního vodiče 5406429
-
NLS-CU 3/10 148MM 2X5,5 - Lišta neutrálního vodiče 5406390
-
NLS-CU 3/10 SN 55MM 2X5,5 - Přípojnice N 5406304
-
NLS-CU 3/10 SN 300MM 2X5,2 - Přípojnice N 5406221
-
NLS-CU 3/10 SN 175MM - Přípojnice N 5406194
-
NLS-CU 3/10 SN 630MM - Přípojnice N 5406185
-
NLS-CU 3/10 SN 550MM - Přípojnice N 5406184
-
NLS-CU 3/10 SN 1550MM - Přípojnice N 5406170
-
NLS-CU 3/10 SN 93MM - Přípojnice N 5406159
-
NLS-CU 3/10 16.31.19.040-AA - Přípojnice N 5405865
-
NLS-CU 3/10 95MM ZG.160452 - Přípojnice N 5405857
-
NLS-CU 3/10 58MM ZG.155646 - Přípojnice N 5405855
-
NLS-CU 3/10 SN 90MM LANG - Přípojnice N 5405836
-
NLS-CU 3/10 245MM LG - Přípojnice N 5405831
-
NLS 3/10 AV 134/134 - Přípojnice N 3062870
-
NLS-CU 3/10 SN 150MM 2X3,5 - Přípojnice N 1044718
-
NLS-CU 3/10 220MM 4X4,5 1XM4 - Přípojnice N 1013677
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Přípojnice N 0402174
-
NLS-CU 3/10 SN 2000MM - Přípojnice N 0402006
-
AKG 16 BU - Připojovací svorka 0423014
-
AKG 35 BU - Připojovací svorka 0424013
-
IAK 16 - Odbočovací svornice 2715982
-
AB/NS - Opěra 1201141
-
SZS 1,0X4,0 VDE - Šroubovák 1205066
-
AP-NLS N - Krycí profil 1013634
Vaše výhody
Se šroubovým rozpojovacím kluzákem
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno