PTI 6 - Instalační svorka
3213972

Instalační svorka, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 41 A, Svorky Push-in, Jmenovitý průřez: 6 mm2, průřez: 0,5 mm2 - 10 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Kompatibilní se všemi instalačními svornicemi Phoenix Contact
Každou svorku lze jednoznačně popsat a je dobře rozpoznatelná v každé montážní poloze
Kromě možnosti ověření v prostoru pro funkční prvek disponuje každá svorka zkušebním kontaktem
Kompaktní provedení přizpůsobené instalačnímu rozvaděči
Nová technika připojení Push-in umožňuje lehké, přímé zasunutí tuhých a ohebných vodičů s koncovkou vodiče od 0,34 mm²