PIK 4-L/N
-
Instalační patrová svorka
2714040
Instalační patrová svorka, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 32 A, Šroubové připojení, 2. Patro, Jmenovitý průřez: 4 mm2, průřez: 0,2 mm2 - 4 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá
Detaily výrobku
Typ produktu | Instalační svorka |
Počet přípojek | 4 |
Počet řad | 2 |
Potenciály | 2 |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 3 |
Zatěžovací rázové napětí | 6 kV |
Počet přípojek na jedno patro | 2 |
jmenovitý průřez | 4 mm² |
2. Patro | |
Závit šroubu | M3 |
Poznámka | Kontaktní místo svorky |
Utahovací moment | 0,5 ... 0,6 Nm |
Délka odizolování | 9 mm |
Přípojka podle normy | IEC 60947-7-1 |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Průřez vedení AWG | 24 ... 12 (převedeno podle IEC) |
Průřez vodiče (ohebného) | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Průřez vodiče (ohebného) [AWG] | 24 ... 12 (převedeno podle IEC) |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
2 vodiče se stejným průřezem, tuhé | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 vodiče se stejným průřezem, ohebné | 0,2 mm² ... 1 mm² |
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 1 mm² |
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče TWIN s plastovou objímkou | 0,5 mm² |
Jmenovitý proud | 32 A |
Zatěžovací proud maximální | 32 A (při průřezu vodiče 4 mm²) |
Jmenovité napětí | 400 V |
Jmenovitý průřez | 4 mm² |
Šířka | 6,2 mm |
Šířka krytu | 1,5 mm |
Barva | šedá |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V2 |
skupina izolačního materiálu | I |
Izolační materiál | PA |
Statické použití izolačního materiálu v chladu | -60 °C |
Teplotní index izolační látka (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Relativní izolační látka teplotní index (Elec.; UL 746 B) | 130 °C |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Výdej tepla kalorimetrický NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Povrchy hořlavost NFPA 130 (ASTM E 162) | úspěšně vykonáno |
Specifická optická hustota kouřových plynů NFPA 130 (ASTM E 662) | úspěšně vykonáno |
Toxicita kouřových plynů NFPA 130 (SMP 800C) | úspěšně vykonáno |
Zkouška napěťovým impulzem | |
Zkušební napětí požadovaná hodnota | 7,3 kV |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkouška zahřívání | |
Požadavek na zkoušku oteplení | Zvýšení teploty ≤ 45 K |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Krátkodobý výdržný proud 4 mm² | 0,48 kA |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Provozní elektrická pevnost | |
Zkušební napětí požadovaná hodnota | 1,89 kV |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Mechanické údaje | |
Otevřená boční stěna | Ano |
Mechanická pevnost | |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Upevnění na nosiči | |
Nosná lišta/Befestigungsauflage | NS 35 |
Zkušební síla požadovaná hodnota | 1 N |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkouška poškození vodiče a uvolnění | |
Rychlost rotace | 10 ot./min |
otočení | 135 |
Průřez vedení/hmotnost | 0,2 mm² / 0,2 kg |
4 mm² / 0,9 kg | |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkouška plamenem jehlového hořáku | |
Doba působení | 30 s |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Přípojka podle normy | IEC 60947-7-1 |
Způsob montáže | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Objednací číslo | 2714040 |
Ks/bal. | 50 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | BE1 |
Kód výrobku | BE1253 |
GTIN | 4046356315296 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 19,21 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 19,21 g |
Číslo celní sazby | 85369010 |
Země původu | GR |
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
Upozornění: Použití některých z níže uvedených dílů příslušenství může tento produkt omezit.
-
-
ISSBI 10- 6 - Propojka 0301505
-
FBI 100- 6 - Pevný můstek 0201650
-
FBI 10- 6 - Pevný můstek 0203250
-
FBI 20- 6 - Pevný můstek 0201867
-
D-PIK 4 - Koncová krytka 2714080
-
ATP-PIK - Oddělovací deska sekcí 2714145
-
SBS 6:UNBEDRUCKT - Označovací karta 1007222
-
PIK 4-L - Instalační patrová svorka 2714048
-
X-PEN 0,35 - Označovací kolík 0811228
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Koncový uzávěr 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201895
-
NS 35/15 CAP - Koncový uzávěr 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201798
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků plochý 0808710
-
ZBF 6 CUS - Proužky označovacích štítků plochý 0825027
-
UC-TMF 6 - Značkovače pro svorky 0818140
-
UC-TMF 6 CUS - Značkovače pro svorky 0824646
-
UCT-TMF 6 - Značkovače pro svorky 0828746
-
UCT-TMF 6 CUS - Značkovače pro svorky 0829665
-
ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků plochý 0808749
-
ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků plochý 0808765
-
ZBF 6,LGS:GERADE ZAHLEN - Proužky označovacích štítků plochý 0810834
-
ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Proužky označovacích štítků plochý 0810876
-
CLIPFIX 35 - Koncovka 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Koncovka 3022276
-
E/NS 35 N - Koncovka 0800886
-
E/UK - Koncovka 1201442
-
E/UK 1 - Koncovka 1201413
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno