Injektory Midspan propojují ethernetová zařízení bez Power over Ethernet (např. switch) s koncovými zařízeními podporujícími Power over Ethernet (např. IP kamery). Injektor jakožto Power Sourcing Equipment (PSE) napájí zařízení Powered Device (PD) prostřednictvím datového kabelu potřebnou energií. Injektor a koncové zařízení automaticky určí potřebu výkonu.
INJ 2111-T
-
Injektor
2703013
Power-over-Ethernet injektor 60 W, zásuvka RJ45 na šroubových svornicích IDC, 10/100/1000 MBit/s, montáž na nosnou lištu, IP20, galvanické oddělení, kontakty stínění s odlehčovacím profilem, monitorování proudu ve stínění kabelu, přepěťová ochrana
Detaily výrobku
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 30,2 mm |
| Výška | 130 mm |
| Hloubka | 120 mm |
| Návod na použití | |
| Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
| Omezení užívání | |
| Upozornění CCCex | Použití v oblastech s nebezpečím výbuchu není dovoleno v Číně. |
| Barva (Pouzdro) | světle šedá (RAL 7035) |
| Materiálem (Pouzdro) | Plast |
| Třída hořlavosti dle UL 94 | V0 |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní poloha | svisle |
| Základní funkce | PSE/Midspan, kompatibilní s protokolem IEEE 802.3af, at |
| Data: Power over Ethernet | |
| Sériová přenosová rychlost | 10/100/1000 MBit/s |
| Frekvenční rozsah | 125 MHz |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Informace k typu připojení | CAT5e |
| Počet kanálů | 1 |
| Utahovací moment | 0,22 Nm ... 0,25 Nm |
| Zapojení pólů | 1:1 |
| Délka přenosu | 100 m (vč. propojovacích vedení) |
| Jednoduchý vodič/pevný bod připojení | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Jednoduchý vodič/flexibilní bod připojení | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče, ohebný, AWG max | 16 |
| Min. průřez vodiče ohebný AWG | 28 |
| Jeden vodič/kontaktní místo svorky tuhý AWG max. | 16 |
| Jeden vodič/kontaktní místo svorky tuhý AWG min. | 28 |
| Délka odizolování | 5 mm |
| Výstupní jmenovité napětí | 54 V DC (PoE) |
| Výstupní výkon | 60 W |
| Výstupní vedení maximální | 75 W (UL) |
| Data: Ethernet | |
| Typ připojení | Zásuvka RJ45 |
| Informace k typu připojení | CAT5e |
| Zkušební třída IEC | C2 |
| MTTF | 1797 Roky (SN 29500 Standard, teplota 25 °C, pracovní cyklus 21 %) |
| 733 Roky (SN 29500 Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 34,25 %) | |
| 283 Roky (SN 29500 Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 100 %) | |
| Základní funkce | PSE/Midspan, kompatibilní s protokolem IEEE 802.3af, at |
| Funkce | |
| Základní funkce | PSE/Midspan, kompatibilní s protokolem IEEE 802.3af, at |
| Bezpečnostní funkce | |
| Základní funkce | PSE/Midspan, kompatibilní s protokolem IEEE 802.3af, at |
| Galvanické oddělení | VCC // SCM + FE // PoE |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 12 W (při 18 V DC) |
| 9 W (24 V DC ... 48 V DC) | |
| Zkušební napětí datového rozhraní/napájení | 1,5 kV AC (50 Hz, 1 min.) |
| Napájení | |
| Rozmezí napájecího napětí | 18 V DC ... 57 V DC |
| Napájecí jmenovité napětí | 24 V DC (SELV/PELV, omezení pro použití ATEX) |
| 48 V DC | |
| Maximální příkon | 4,2 A |
| 2,73 A (24 V DC, oblasti s nebezpečím výbuchu podle UL-HazLoc) | |
| 1,34 A (48 V DC, oblasti s nebezpečím výbuchu podle UL-HazLoc) | |
| Příkon | ≤ 75 W |
| Ochranné spínání | Ochrana proti přepólování |
| Funkce | |
| Název | Monitorování proudu ve stínění |
| Práh sepnutí | ≥ 30 mA |
| Místní diagnostika | LED žlutá |
| Přesnost | ± 5 % |
| Reakční doba | 3 s |
| Proud | ≤ 2 A |
| Příkon | 270 mW (Monitorování proudu ve stínění) |
| Napájení | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče s plastovou objímkou | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Jednoduchý vodič/pevný bod připojení | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Jednoduchý vodič/flexibilní bod připojení | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče (ohebného) [AWG] | 20 ... 12 |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 (Prohlášení výrobce) |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 45 °C (75 °C, respektujte snížení výkonu) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Výška | ≤ 5000 m (Omezení viz prohlášení výrobce pro provoz ve výškách) |
| ≤ 2000 m (Omezení pro použití ATEX) | |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 10 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Tlak vzduchu (provoz) | 80 kPa ... 110 kPa (Omezení pro použití ATEX) |
| Normy/předpisy | IEC 61643-21 |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| ATEX | |
| Označení | II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certifikát | PxCIF19ATEX2703014X |
| Upozornění | Respektujte zvláštní pokyny pro instalaci uvedené v dokumentaci! |
| UL, USA / Kanada | |
| Označení | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4, Ex nA IIC Gc X T4 |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| UL, USA | |
| Certifikát | UL 60079-0 Ed. 6 / UL 60079-15 Ed. 4 |
| UL, Kanada | |
| Certifikát | CSA 22.2 No. 60079-0 Ed. 3 / CSA 22.2 No. 60079-15:16 |
| Test škodlivých plynů | |
| Označení | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Power over Ethernet | |
| Označení | IEEE 802.3af |
| IEEE 802.3at | |
| Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU |
| FCC Part 15B Class A | |
| CISPR 22 | |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-2 |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Kontaktní výboje | ± 6 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
| Vzdušné výboje | ± 8 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
| Nepřímé vybíjení | ± 6 kV |
| Poznámka | kritérium B |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Frekvenční rozsah | 80 MHz ... 3 GHz (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
| Síla pole | 10 V/m |
| Poznámka | kritérium A |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-4 |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Vstup | ± 2,2 kV (1 minuta) |
| Signál | ± 2,2 kV (1 minuta) |
| Poznámka | kritérium B |
| Zatížení rázovým proudem (surge) | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-5 |
| Zatížení rázovým proudem (surge) | |
| Vstup | ± 0,5 kV |
| Signál | ± 1 kV (Datové vedení, asymetrické) |
| ± 2 kV (Jen V/V vedení na straně pole, asymetrické) | |
| Poznámka | kritérium B |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-6 |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Frekvenční rozsah | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Poznámka | kritérium A |
| Napětí | 10 V |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 61000-6-4 |
| Poznámka | Třída A, oblast použití: průmysl |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 61000-6-3 |
| Poznámka | Třída B, oblasti použití jsou obytné prostory a drobné živnosti |
| Funkčnost | |
| Základní funkce | PSE/Midspan, kompatibilní s protokolem IEEE 802.3af, at |
| Optické zobrazení | LED žlutá |
| Objednací číslo | 2703013 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DNC |
| Kód výrobku | DNC351 |
| GTIN | 4055626463216 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 466,91 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 340,74 g |
| Číslo celní sazby | 85044083 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170112 |
| ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001128 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 0bbf9734-a3a9-4c47-bc69-c4280895b045 |
Kompatibilní produkty
-
FL CRIMPTOOL - Nástroj pro osazování 2744869
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Síťový odpojovač 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Síťový odpojovač 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - Síťový odpojovač 2902985
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Propojovací kabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Propojovací kabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Propojovací kabel 1408365
-
NBC-R4ACS/1,0-93B/R4ACS - Propojovací kabel 1112817
-
NBC-R4ACS/2,0-93B/R4ACS - Propojovací kabel 1112820
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Propojovací kabel 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Propojovací kabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Propojovací kabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Propojovací kabel 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Propojovací kabel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Propojovací kabel 2832292
-
VS-08-RJ45-10G/Q - Konektor RJ45 1419001
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - Konektor RJ45 1658435
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Konektor RJ45 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - Konektor RJ45 1658008
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Nářadí na odstranění izolace 1657407
-
SZF 0-0,4X2,5 - Šroubovák 1204504
-
MICROFOX-SP - Boční štípací kleště 1212488
-
VS-OE-OE-94F/... - Datový kabel 1417359
-
FL DIN RA - Adaptér pro nosnou lištu 2891053
Vaše výhody
Rozšířený teplotní rozsah -40 °C ... +75 °C
Rychlé připojení kabelu s vedením PoE
Skrytý prostor pro připojení kabelu pod předním víkem
Integrovaná přepěťová ochrana zajišťující vysokou dostupnost zařízení
Galvanické oddělení vnitřního síťového zdroje pro ochranu před zkratem na straně PoE
10/100/1 000 MBit/s
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno