Chytré prvky Axioline můžete integrovat do systémů s rozhraním chytrých prvků. Tento chytrý prvek zachycuje signály obvyklých termoelektrických článků v průmyslovém prostředí. Chytrý prvek podporuje různé typy termoelektrických článků dle DIN EN 60584-1 a DIN 46710 a lineární napětí od -100 mV do +100 mV. Vstup Pt100 můžete využít jako vstup senzoru nebo jako externí referenční bod.
AXL SE UTH4 EF
-
Teplotní modul
1182068
Axioline Smart Elements, Modul snímání teploty, analogové vstupy: 4 (Vstupy pro termočlánky nebo lineární napětí), technologie připojení: 2 vodičové (stíněné, párově kroucené), Externí referenční bod (využitelný i jako dodatečný vstup senzoru Pt 100): 1, technologie připojení: 4 vodič, krytí: IP20
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 14,9 mm |
| Výška | 62,2 mm |
| Hloubka | 62 mm |
| Návod na použití | |
| Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
| Rozhraní chytrých prvků | |
| Počet rozhraní | 1 |
| Typ připojení | Konektor Card Edge |
| Rychlost přenosu | Viz systém, v němž se používá prvek Smart Element. |
| Doba spouštění do připravenosti k provozu | < 500 ms |
| Modul | |
| ID-kód (hex) | žádný |
| Kanál procesních údajů | 80 Bit |
| Vstupní adresní prostor | 10 Byte |
| Výstupní adresní prostor | 10 Byte |
| Potřeba parametrických dat | 21 Byte |
| Potřeba konfiguračních dat | 6 Byte |
| Analogový | |
| Název vstupu | analogové vstupy |
| Popis vstupu | Vstupy pro termočlánky nebo lineární napětí |
| Počet vstupů | 4 (Vstupy pro termočlánky nebo lineární napětí) |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Technologie připojení | 2 vodičové (stíněné, párově kroucené) |
| Použitelné typy senzorů (TC) | Vstup B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W, HK, mV |
| Znázornění naměřených hodnot | 16 bitů (15 bitů + znaménko) |
| Doba vstupního filtru | 40 ms |
| 60 ms | |
| 100 ms | |
| 120 ms (možnost nastavení) | |
| Ochranné spínání | Přepěťová ochrana |
| ochrana před přechodovými jevy | |
| Analogový | |
| Název vstupu | Externí referenční bod (využitelný i jako dodatečný vstup senzoru Pt 100) |
| Počet vstupů | 1 |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Technologie připojení | 4 vodič |
| Použitelné typy senzorů (RTD) | Pt 100 |
| Doba vstupního filtru | 120 ms |
| Produktová řada | Axioline Smart Elements |
| Provedení | modulární |
| Montážní poloha | Viz systém, v němž se používá prvek Smart Element. |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Stupeň znečištění | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 0,75 W |
| Potenciály: Napájení logiky prvků Smart Element (USE) | |
| Napájecí napětí | prostřednictvím konektoru Card Edge |
| Potenciály: Napájení periferie (UP) | |
| Napájecí napětí | 24 V DC (prostřednictvím konektoru Card Edge) |
| Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC (včetně všech tolerancí, včetně zvlnění) |
| Odběr proudu | max. 28 mA |
| typ. 22 mA | |
| Příkon | min. 16 mA (bez připojeného periferního zařízení) |
| Ochranné spínání | Přepěťová ochrana; Viz systém, v němž se používá prvek Smart Element. |
| Ochrana proti přepólování; dioda na ochranu proti přepólování | |
| Galvanické oddělení/izolace rozsahů napětí | |
| Zkušební napětí: Napájecí logika / napájení 24 V (periférie) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: Napájecí logika / provozní země | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: 24 V napájení (periferní zařízení) / pracovní zem | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Technologie připojení | |
| Označení přípojky | Periferie |
| Informace k typu připojení | Dodržujte údaje o průřezech vodičů v uživatelské příručce „Axioline Smart Elements“. |
| Připojení vodiče | |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Průřez vodiče tuhý | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče (ohebného) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 16 |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče s plastovou objímkou | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Periferie | |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Informace k typu připojení | Dodržujte údaje o průřezech vodičů v uživatelské příručce „Axioline Smart Elements“. |
| Průřez vodiče tuhý | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG | 24 ... 16 |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče s plastovou objímkou | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 60 °C |
| Druh ochrany | IP20 |
| Tlak vzduchu (provoz) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
| Tlak vzduchu (skladování/přeprava) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Třída ochrany | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Způsob montáže | Montáž zasunutím (Slot pro chytrý prvek) |
| Montážní poloha | Viz systém, v němž se používá prvek Smart Element. |
| Objednací číslo | 1182068 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DRI |
| Kód výrobku | DRIB43 |
| GTIN | 4063151371005 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 40,75 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 38,05 g |
| Číslo celní sazby | 85437090 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 4620093b-64a4-4650-9de3-5faee94a7b21 |
Kompatibilní produkty
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Šroubovák 1205037
-
CRIMPFOX 6 - Lisovací kleště 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Lisovací kleště 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Lisovací kleště 1134913
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Štítek 0803979
-
SK 5,0 WH:REEL - Označovací proužky 0805221
-
UM6M-TM (5X12) - Značkovače pro svorky 0830928
-
UCT6M-TM 5 - Značkovače pro svorky 0830756
-
MTKD-CU/CUNI - Pár svornic pro termonapětí 3100059
-
MTKD-FE/CUNI - Pár svornic pro termonapětí 3100046
-
MTKD-NICR/CUNI - Pár svornic pro termonapětí 3100075
-
MTKD-NICR/NI - Pár svornic pro termonapětí 3100062
-
MTKD-E-CU/A-CU - Pár svornic pro termonapětí 3100091
-
MTKD-S-CU/E-CU - Pár svornic pro termonapětí 3100101
Vaše výhody
4 analogových vstupních kanálů pro připojení termoelektrických článků nebo lineárních napětí od -100 mV do +100 mV
Připojení senzorů 2vodičovou technikou
Možné připojení senzoru Pt 100 ve 4vodičové technice jako externí senzor referenčního bodu nebo přídavný měřicí kanál RTD
Interní zjištění a kompenzace teploty srovnávacích míst (parametrizovatelné)
Uložený typový štítek přístroje
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno