QTTCBS 1,5-PV - Dvoupatrová svornice
3206380

Dvoupatrová svornice, s propojením potenciálu, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 17,5 A, 1. Patro, typ připojení: Rychlé připojení, průřez: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, typ připojení: Pružinová svorka, Jmenovitý průřez: 1,5 mm2, průřez: 0,08 mm2 - 4 mm2, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Přednosti různých technik připojení sdružují hybridní varianty
Na straně rozvaděče se použije časově úsporný zářezový spoj QUICKON
Pružinová svorka se nasadí na stranu přípojky