QTTCBS 1,5
-
Průchozí svornice
3050222
Průchozí svornice, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 17,5 A, 1. Patro, typ připojení: Rychlé připojení, Jmenovitý průřez: 1,5 mm2, průřez: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, typ připojení: Pružinová svorka, Jmenovitý průřez: 1,5 mm2, průřez: 0,08 mm2 - 4 mm2, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá
Detaily výrobku
| Počet přípojek | 4 |
| Počet řad | 2 |
| Potenciály | 2 |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Zatěžovací rázové napětí | 6 kV |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 0,56 W |
| Typ dodatečného hybridního připojení | ST 2,5 |
| Počet přípojek na jedno patro | 2 |
| Četnost propojení při stejném průřezu | 100 |
| jmenovitý průřez | 1,5 mm² |
| 1. Patro | |
| Typ připojení | Rychlé připojení |
| Délka odizolování | 10 mm |
| Materiál izolace žíly | PVC / PE |
| Přípojka podle normy | IEC 60947-7-1 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 16 (převedeno podle IEC) |
| Průřez vodiče (ohebného) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče (ohebného) [AWG] | 24 ... 16 (převedeno podle IEC) |
| Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vedení senzoru | 0,25 mm² ... 0,34 mm² |
| Jmenovitý průřez | 1,5 mm² |
| Jmenovitý proud | 17,5 A |
| Zatěžovací proud maximální | 17,5 A (při průřezu vodiče 1,5 mm²) |
| Jmenovité napětí | 500 V |
| Patro 1+2 nahoře 1 | |
| Typ připojení | Pružinová svorka |
| válečkový kalibr | A3 |
| Přípojka podle normy | IEC 60947-7-1 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,08 mm² ... 4 mm² |
| Průřez vedení AWG | 28 ... 12 (převedeno podle IEC) |
| Průřez vodiče (ohebného) | 0,08 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče TWIN s plastovou objímkou | 0,5 mm² |
| Jmenovitý průřez | 1,5 mm² |
| Jmenovitý proud | 17,5 A |
| Zatěžovací proud maximální | 17,5 A (při průřezu vodiče 1,5 mm²) |
| Jmenovité napětí | 500 V |
| Šířka | 5,2 mm |
| Šířka krytu | 2,2 mm |
| Barva | šedá (RAL 7042) |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| skupina izolačního materiálu | I |
| Izolační materiál | PA |
| Statické použití izolačního materiálu v chladu | -60 °C |
| Teplotní index izolační látka (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Relativní izolační látka teplotní index (Elec.; UL 746 B) | 130 °C |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Výdej tepla kalorimetrický NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| Povrchy hořlavost NFPA 130 (ASTM E 162) | úspěšně vykonáno |
| Specifická optická hustota kouřových plynů NFPA 130 (ASTM E 662) | úspěšně vykonáno |
| Toxicita kouřových plynů NFPA 130 (SMP 800C) | úspěšně vykonáno |
| Průměr žíly, včetně izolace | 3 mm |
| Zkouška napěťovým impulzem | |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Zkouška zahřívání | |
| Požadavek na zkoušku oteplení | Zvýšení teploty ≤ 45 K |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Krátkodobý výdržný proud 1,5 mm² | 0,18 kA |
| 0,18 kA | |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Provozní elektrická pevnost | |
| Zkušební napětí požadovaná hodnota | 1,89 kV |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Mechanické údaje | |
| Otevřená boční stěna | Ano |
| Mechanická pevnost | |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Upevnění na nosiči | |
| Nosná lišta/Befestigungsauflage | NS 35 |
| Zkušební síla požadovaná hodnota | 1 N |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Zkouška poškození vodiče a uvolnění | |
| Rychlost rotace | 10 (+/- 2) ot./min |
| otočení | 135 |
| Průřez vedení/hmotnost | 0,14 mm² / 0,2 kg |
| 1,5 mm² / 0,4 kg | |
| 4 mm² / 0,9 kg | |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Stárnutí | |
| Teplotní cykly | 192 |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Zkouška plamenem jehlového hořáku | |
| Doba působení | 30 s |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Chvění / pásmový rozkmit | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| Spektrum | Test životnosti kategorie 2, na podvozku |
| Frekvence | f1 = 5 Hz až f2 = 250 Hz |
| Úroveň ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Zrychlení | 3,12g |
| Zkušební doba na jednu osu | 5 h |
| Zkušební směry | Osa X, Y a Z |
| Otřesy | |
| Forma rázu | Polosinus |
| Zrychlení | 30g |
| Doba trvání rázu | 18 ms |
| Počet rázů v jednom směru | 3 |
| Zkušební směry | Osa X, Y a Z (poz. a neg.) |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -60 °C ... 105 °C (max. krátkodobá provozní teplota viz RTI Elec.) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, –60 °C až +70 °C) |
| teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 70 °C |
| Teplota okolí (uvedení v činnost) | -5 °C ... 70 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 30 % ... 70 % |
| Přípojka podle normy | IEC 60947-7-1 |
| IEC 60947-7-1 |
| Způsob montáže | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Objednací číslo | 3050222 |
| Ks/bal. | 50 Kus |
| Minimální objednané množství | 50 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | BE3 |
| Kód výrobku | BE3119 |
| GTIN | 4017918975876 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 14,348 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 14,348 g |
| Číslo celní sazby | 85369010 |
| Země původu | CN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
Upozornění: Použití některých z níže uvedených dílů příslušenství může tento produkt omezit.
-
-
FBS 4-5 - Zástrčný můstek 3030187
-
FBS 5-5 - Zástrčný můstek 3030190
-
FBS 10-5 - Zástrčný můstek 3030213
-
FBS 20-5 - Zástrčný můstek 3030226
-
FBS 3-5 - Zástrčný můstek 3030174
-
FBS-PV - Napěťový můstek 3032185
-
FBSR 2-5 - Zástrčný můstek 3033702
-
FBSR 3-5 - Zástrčný můstek 3001591
-
FBSR 4-5 - Zástrčný můstek 3001592
-
FBSR 5-5 - Zástrčný můstek 3001593
-
FBSR 10-5 - Zástrčný můstek 3033710
-
FBS 2-5 BU - Zástrčný můstek 3036877
-
FBS 3-5 BU - Zástrčný můstek 3036880
-
FBS 4-5 BU - Zástrčný můstek 3036893
-
FBS 5-5 BU - Zástrčný můstek 3036903
-
FBS 10-5 BU - Zástrčný můstek 3036916
-
FBS 20-5 BU - Zástrčný můstek 3036929
-
FBS 50-5 BU - Zástrčný můstek 3032114
-
D-QTTCBS 1,5 - Koncová krytka 3206335
-
ATP-QTTCB - Oddělovací deska sekcí 3206238
-
SZF 1-0,6X3,5 - Šroubovák 1204517
-
P-CO 2-5 R47K - Zástrčka pro instalaci elektronického prvku 3032447
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Koncový uzávěr 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201895
-
NS 35/15 CAP - Koncový uzávěr 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201798
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků plochý 0808642
-
ZBF 5 CUS - Proužky označovacích štítků plochý 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků plochý 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků plochý 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Proužky označovacích štítků plochý 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Proužky označovacích štítků plochý 0810863
-
UC-TMF 5 - Značkovače pro svorky 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Značkovače pro svorky 0824638
-
UCT-TMF 5 - Značkovače pro svorky 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Značkovače pro svorky 0829658
-
PAI-4-FIX-5/6 BU - Zkušební adaptér 3035975
-
PAI-4-FIX-5/6 OG - Zkušební adaptér 3035974
-
PAI-4-FIX-5/6 YE - Zkušební adaptér 3035977
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - Zkušební adaptér 3035976
-
PAI-4-FIX-5/6 GN - Zkušební adaptér 3035978
-
PAI-4-FIX-5/6 BK - Zkušební adaptér 3035980
-
PAI-4-FIX-5/6 GY - Zkušební adaptér 3035982
-
PAI-4-FIX-5/6 VT - Zkušební adaptér 3035979
-
PAI-4-FIX-5/6 BN - Zkušební adaptér 3035981
-
PAI-4-FIX-5/6 WH - Zkušební adaptér 3035983
-
PS-5 - Zkušební zástrčka 3030983
-
DP PS-5 - Distanční deska 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - Zkušební zástrčka 3038723
-
CLIPFIX 35 - Koncovka 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Koncovka 3022276
-
E/NS 35 N - Koncovka 0800886
-
E/UK - Koncovka 1201442
-
E/UK 1 - Koncovka 1201413
Vaše výhody
Na straně rozvaděče se použije časově úsporný zářezový spoj QUICKON
Přednosti různých technik připojení sdružují hybridní varianty
Pružinová svorka se nasadí na stranu přípojky
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno