BC 35,6 OT 0C0C KMGY - Horní díl pouzdra
1538938

Kryt nosné lišty pro použití v instalačních rozvodkách podle normy DIN 43880, modulární horní díl pouzdra, šířka: 35,6 mm, výška: 89,7 mm, hloubka: 49,78 mm, barva: světle šedá (podobné RAL 7035)

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Pouzdra přizpůsobená pro SPT-THR umožňují rychlý vývoj přístrojů a optimální ochranu elektroniky
Individuální online konfigurace pro rozmanité aplikace v automatizaci budov
Normovaná pouzdra a montážní rozměry pro použití v instalačních rozvaděčích
Jednoduše k vaší individuální sortimentní položce: využijte intuitivní online konfiguraci