HBUS8 35,6-8P-1S BK
-
Konektor sběrnice na nosnou lištu
1249063
Konektor sběrnice na nosnou lištu, barva: černá, jmenovitý proud: 3 A (na každý kontakt), jmenovité napětí (III/2): 100 V, počet potenciálů: 8, počet pólů: 8, řada výrobků: BC 35,6.., rozteč: 2,54 mm, montáž: Montáž na nosnou lištu, zajištění: bez
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
| Produktová řada | BC 35,6.. |
| Počet pólů | 8 |
| Rozteč | 2,54 mm |
| Počet potenciálů | 8 |
| Vlastnosti | |
| Jmenovitý proud IN | 3 A (na každý kontakt) |
| Odpor kontaktu | 35,7 mΩ |
| Jmenovité napětí (III/3) | 60 V |
| Jmenovité rázové napětí (III/3) | 1,5 kV |
| Jmenovité napětí (III/2) | 100 V |
| Jmenovité rázové napětí (III/2) | 1,5 kV |
| Jmenovité napětí (II/2) | 150 V |
| Jmenovité rázové napětí (II/2) | 1,5 kV |
| Zatěžovací proud maximální | 3 A |
| Údaje o materiálu - kontakt | |
| Materiál kontakt | Cu slitina |
| Povrchové vlastnosti | kompletně pozlacené |
| Údaje o materiálu - pouzdro | |
| Barva (Pouzdro) | černá (9005) |
| Izolační materiál | PA |
| skupina izolačního materiálu | I |
| CTI dle IEC 60112 | 600 |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| údaje o materiálu – zástrčka | |
| Barva () | () |
| Rozteč | 2,54 mm |
| Šířka [w] | 39,23 mm |
| Výška [h] | 13,54 mm |
| Délka [l] | 36,82 mm |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Vizuální kontrola | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Kontrola rozměrů | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Vibrační zkouška | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frekvence | 10 - 150 - 10 Hz |
| Rychlost rozmítání | 1 oktáva/min. |
| Amplituda | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Zrychlení | 20 m/s² |
| Zkušební doba na jednu osu | 2,5 h |
| Zkušební směry | Osa X, Y a Z (poz. a neg.) |
| Zkouška životnosti | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
| Výdržné rázové napětí v nadmořské výšce | 1,75 kV |
| Průchozí odpor R1 | 35,7 mΩ |
| Průchozí odpor R2 | 35,7 mΩ |
| Počet připojení | 25 |
| Klimatická zkouška | |
| Specifikace zkoušky | DIN 50018:2013-05 |
| Nebezpečí vzniku koroze | 0,2 dm3 SO2 na 300 dm3/40 °C/1 cyklus |
| Namáhání teplem | 100 °C/168 h |
| Výdržné střídavé napětí | 0,84 kV |
| Zkouška žhavým drátem | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2014-04 |
| Teplota | 850 °C |
| Doba působení | 30 s |
| Otřesy | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Forma rázu | polosinusová forma |
| Zrychlení | 150 m/s² |
| Doba trvání rázu | 11 ms |
| Zkušební směry | Osa X, Y a Z (poz. a neg.) |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 105 °C (v závislosti na zátěžové křivce) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 55 °C |
| Relativní vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 80 % |
| teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 100 °C |
| Vzdušné vzdálenosti a dráhy plazivých proudů | | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
| skupina izolačního materiálu | I |
| Izolační pevnost (III/3) | 60 V |
| Jmenovité rázové napětí (III/3) | 1,5 kV |
| minimální hodnota vzdušné vzdálenosti - nehomogenní pole (III/3) | 0,8 mm |
| minimální hodnota dráhy plazivých proudů (III/3) | 1,6 mm |
| Izolační pevnost (III/2) | 100 V |
| Jmenovité rázové napětí (III/2) | 1,5 kV |
| minimální hodnota vzdušné vzdálenosti - nehomogenní pole (III/2) | 0,5 mm |
| minimální hodnota dráhy plazivých proudů (III/2) | 0,71 mm |
| Izolační pevnost (II/2) | 150 V |
| Jmenovité rázové napětí (II/2) | 1,5 kV |
| minimální hodnota vzdušné vzdálenosti - nehomogenní pole (II/2) | 0,5 mm |
| minimální hodnota dráhy plazivých proudu (II/2) | 0,8 mm |
| Typ přebalení | Lepenka |
| Objednací číslo | 1249063 |
| Ks/bal. | 10 Kus |
| Minimální objednané množství | 10 Kus |
| Prodejní kód | ACH |
| Kód výrobku | ACHBBA |
| GTIN | 4063151351861 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 9,6 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 11 g |
| Číslo celní sazby | 85366930 |
| Země původu | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460201 |
| ECLASS-15.0 | 27460201 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002637 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Prostorově úsporná montáž pod pouzdrem do nosné lišty
Rychlá komunikace mezi moduly bez přídavných nákladů na propojení
Konektor sběrnice na nosnou lištu pro každou konstrukční šířku
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno