ME 17,5 OT-MSTBO BU
-
Horní díl pouzdra
2853721
Pouzdro na nosnou lištu, Horní díl pouzdra pro konektory s kontaktovou lištou, šířka: 17,6 mm, výška: 99 mm, hloubka: 45,85 mm, barva: modrá (podobné RAL 5015)
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
| Montážní pokyny | Dbejte prosím upozornění pro uživatele v sekci Ke stažení. |
| Druh pouzdra | Pouzdro na nosnou lištu |
| Řada pouzder | ME |
| Produktová řada | ME 17,5.. |
| Počet pólů | 12 |
| Max. počet pólů | 16 (rozteč: 3,5 mm) |
| 12 (rozteč: 5 mm) | |
| 8 (rozteč: 7,25 mm) | |
| Počet řad | 2 |
| Počet (Připojovací otvory) | 4 |
| Větrací otvor k dispozici | ne |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 17,6 mm |
| Výška | 99 mm |
| Hloubka | 45,85 mm |
| Hloubka od spodní části opěrné plochy | 38,5 mm |
| Design desky plošných spojů | |
| Síla desek plošných spojů | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Barva (Horní díl pouzdra) | modrá (RAL 5015) |
| Materiálem Horní díl pouzdra | PA |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| CTI dle IEC 60112 | 600 |
| Povrchové vlastnosti | neupravený |
| Vibrační zkouška | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frekvence | 10 - 150 - 10 Hz |
| Rychlost rozmítání | 1 oktáva/min. |
| Amplituda | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Zrychlení | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| Zkušební doba na jednu osu | 2,5 h |
| Zkušební směry | Osa X, Y a Z |
| Zkouška žhavým drátem | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Teplota | 850 °C |
| Doba působení | 30 s |
| Tepelná odolnost / zkouška kuličkou | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
| Teplota | 125 °C |
| Délka trvání zkoušky | 1 h |
| Síla | 20 N |
| Mechanická pevnost / padací buben | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
| Výška zdvihu | 50 cm |
| Frekvence | 10 |
| Otřesy | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Forma rázu | Polosinus |
| Zrychlení | 15g |
| Doba trvání rázu | 11 ms |
| Počet rázů v jednom směru | 3 |
| Zkušební směry | Osa X, Y a Z (poz. a neg.) |
| Stupeň ochrany (IP kód) | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Okolní podmínky | |
| Max. dosažitelný kód IP | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 105 °C (v závislosti na ztrátovém výkonu) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 55 °C |
| teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 100 °C |
| Relativní vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 80 % |
| Počet slotů desky plošných spojů | 1 |
| Způsob upevnění desky plošných spojů | Zasunutí |
| Síla desek plošných spojů | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Způsob montáže | Zajištění se spodním dílem pouzdra |
| Způsob balení | zabaleno v krabici |
| Typ přebalení | Lepenka |
| Objednací číslo | 2853721 |
| Ks/bal. | 100 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | ACH |
| Kód výrobku | ACHAAD |
| GTIN | 4017918448615 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 11,513 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 9,105 g |
| Číslo celní sazby | 85389099 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190603 |
| ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
MCO 1,5/ 4-G1R-3,5 KMGY - Kontaktová lišta desky plošných spojů 2278377
-
MCO 1,5/ 4-G1L-3,5 KMGY - Kontaktová lišta desky plošných spojů 2278364
-
MC 1,5/ 4-ST-3,5 - Konektor desky plošných spojů 1840382
-
MC 1,5/ 4-ST-3,5 YE - Konektor desky plošných spojů 1703434
-
MC 1,5/ 4-ST-3,5 GY7035 - Konektor desky plošných spojů 1769074
-
MC 1,5/ 4-ST-3,5 BU - Konektor desky plošných spojů 1724310
-
MC 1,5/ 4-ST-3,5 GY - Konektor desky plošných spojů 1747559
-
MC 1,5/ 4-ST-3,5 AU - Konektor desky plošných spojů 1845086
-
FMC 1,5/ 4-ST-3,5 - Konektory desek plošných spojů 1952283
-
FMC 1,5/ 4-ST-3,5 GY AU - Konektor desky plošných spojů 1746631
-
FMC 1,5/ 4-ST-3,5 BK - Konektory desek plošných spojů 1704999
-
FMC 1,5/ 4-ST-3,5 GY - Konektory desek plošných spojů 1711257
-
FMC 1,5/ 4-ST-3,5 GY7035 - Konektory desek plošných spojů 1773578
-
FK-MCP 1,5/ 4-ST-3,5 - Konektor desky plošných spojů 1939934
-
FK-MCP 1,5/ 4-ST-3,5 GY7035 - Konektor desky plošných spojů 1773594
-
FK-MCP 1,5/ 4-ST-3,5 AU - Konektor desky plošných spojů 1708286
-
FK-MCP 1,5/ 4-ST-3,5 BK - Konektor desky plošných spojů 1800272
-
MSTBO 2,5/ 3 G1R THRR44 BK AU - Kontaktová lišta desky plošných spojů 1077612
-
MSTBO 2,5/ 3 G1L THRR44 BK - Kontaktová lišta desky plošných spojů 2915216
-
MSTBO 2,5/ 3 G1R THRR44 BK - Kontaktová lišta desky plošných spojů 2915229
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L KMGY - Kontaktová lišta desky plošných spojů 2853750
-
MSTBO 2,5/ 3-G1PR GY7035 - Kontaktová lišta desky plošných spojů 2200329
-
MSTBO 2,5/ 3-G1PL GY7035 - Kontaktová lišta desky plošných spojů 2200328
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R - Kontaktová lišta desky plošných spojů 1861031
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R KMGY - Kontaktová lišta desky plošných spojů 2853763
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L - Kontaktová lišta desky plošných spojů 1861028
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L YE - Kontaktová lišta desky plošných spojů 2200111
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L OG - Kontaktová lišta desky plošných spojů 2200371
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L GYWH - Kontaktová lišta desky plošných spojů 2278487
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R YE - Kontaktová lišta desky plošných spojů 2200110
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L RD - Kontaktová lišta desky plošných spojů 2695918
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R GYWH - Kontaktová lišta desky plošných spojů 2278490
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R RD - Kontaktová lišta desky plošných spojů 2278296
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R BU - Kontaktová lišta desky plošných spojů 2854733
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L GY - Kontaktová lišta desky plošných spojů 2909549
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L BU - Kontaktová lišta desky plošných spojů 2854720
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R BK - Kontaktová lišta desky plošných spojů 2909633
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L BK - Kontaktová lišta desky plošných spojů 2909646
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R GY - Kontaktová lišta desky plošných spojů 2909552
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R BUGY - Kontaktová lišta desky plošných spojů 2853158
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L BUGY - Kontaktová lišta desky plošných spojů 2853145
-
PSPT 2,5/ 3-ST KMGY - Konektory desek plošných spojů 2202345
-
PSPT 2,5/ 3-ST GYBN - Konektory desek plošných spojů 2200876
-
MSTBT 2,5 HC/ 3-STP BK - Konektory desek plošných spojů 2200483
-
MSTBT 2,5 HC/ 3-STP GY7035 - Konektory desek plošných spojů 2200333
-
MSTBT 2,5 HC/ 3-STP BU - Konektory desek plošných spojů 2203845
-
GMSTBO 2,5 HV/ 2-GL-7,25 THR - Kontaktová lišta desky plošných spojů 2199867
-
GMSTBO 2,5 HV/ 2-GR-7,25 THR - Kontaktová lišta desky plošných spojů 2199760
-
GMSTBT 2,5 HV/2-ST-7,25 GY7035 - Konektory desek plošných spojů 2199757
-
ME B-17,5 MSTBO BU - Záslepka 2914754
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Světlovodné vlákno 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Světlovodné vlákno 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Světlovodné vlákno 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Světlovodné vlákno 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Světlovodné vlákno 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Světlovodné vlákno 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Světlovodné vlákno 2202319
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Světlovodné vlákno 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Světlovodné vlákno 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Světlovodné vlákno 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Světlovodné vlákno 1071314
-
ME-SAS - Spona přípojky stínění 2853899
-
ME-SAS MINI - Spona přípojky stínění 2200456
Vaše výhody
Montáž bez použití nářadí
V nabídce v konstrukčních šířkách 12,5 mm ... 90 mm, modulárně rozšířitelný
Třída hořlavosti V0 dle klasifikace UL 94
Velký výběr technologií připojení
Možnost montáže na nosnou lištu
Volitelně s integrovaným nebo na nosnou lištu montovatelným konektorem sběrnice
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno