MSTBO 2,5/ 3-G1R BUGY - Kontaktová lišta desky plošných spojů
2853158

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý průřez: 2,5 mm2, barva: modrošedá, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Trn, počet potenciálů: 3, počet řad: 1, počet pólů: 3, počet přípojek: 3, řada výrobků: MSTBO 2,5/..-G1R, rozteč: 5 mm, typ připojení: výměnný, montáž: Vlnové pájení, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 3,5 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 1, systém zásuvných hlavic: COMBICON MSTB 2,5, Orientace tvaru konektoru: Ortogonální, zajištění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici, Položka s bočním vývodem kontaktů vpravo

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Směr zasunutí pravoúhle k desce plošných spojů