EH 45-C SS/ABS BK9005
-
Horní díl pouzdra
2201510
Pouzdro na nosnou lištu, Horní díl pouzdra, vysoké provedení, jednostranný otvor pro připojení, jednostranný otvor pro připojení, šířka: 45,1 mm, výška: 75,26 mm, hloubka: 36,95 mm, barva: černá (podobné RAL 9005)
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
Montážní pokyny | Dbejte prosím upozornění pro uživatele v sekci Ke stažení. |
Typ produktu | Horní díl pouzdra |
Druh pouzdra | Pouzdro na nosnou lištu |
Řada pouzder | EH |
Produktová řada | EH..ABS.. |
Provedení | Horní díl pouzdra, vysoké provedení, jednostranný otvor pro připojení |
Větrací otvor k dispozici | ne |
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 45,1 mm |
Výška | 75,26 mm |
Hloubka | 36,95 mm |
Hloubka od spodní části opěrné plochy | 19,95 mm |
Barva (Pouzdro) | černá (RAL 9005) |
Třída hořlavosti podle UL 94 | HB |
Materiál pouzdra | ABS |
Povrchové vlastnosti | neupravený |
Vibrační zkouška | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvence | 10 - 150 - 10 Hz |
Rychlost rozmítání | 1 oktáva/min. |
Amplituda | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Zrychlení | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Zkušební doba na jednu osu | 2,5 h |
Zkušební směry | Osa X, Y a Z |
Zkouška žhavým drátem | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Teplota | 850 °C |
Doba působení | 30 s |
Tepelná odolnost / zkouška kuličkou | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
Teplota | 80 °C |
Délka trvání zkoušky | 1 h |
Síla | 20 N |
Mechanická pevnost / padací buben | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
Výška zdvihu | 50 cm |
Frekvence | 10 |
Otřesy | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Forma rázu | Polosinus |
Zrychlení | 15g |
Doba trvání rázu | 11 ms |
Počet rázů v jednom směru | 3 |
Zkušební směry | Osa X, Y a Z (poz. a neg.) |
Stupeň ochrany (IP kód) | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Okolní podmínky | |
Max. dosažitelný kód IP | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C (v závislosti na ztrátovém výkonu) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 55 °C |
teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 80 °C |
Relativní vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 95 % |
Způsob upevnění desky plošných spojů | Zasunutí |
Způsob montáže | Zasunout |
Způsob balení | zabaleno v krabici |
Typ přebalení | Lepenka |
Objednací číslo | 2201510 |
Ks/bal. | 10 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | ACH |
Kód výrobku | ACHCHC |
GTIN | 4046356831215 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 19,85 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 15 g |
Číslo celní sazby | 84879090 |
Země původu | IN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
MKDS 3/ 8-5,08 - Svorka desky plošných spojů 1712708
-
MKKDSH 3/ 8 - Svorka desky plošných spojů 1703283
-
MSTBV 2,5/ 8-G - Kontaktová lišta desky plošných spojů 1753550
-
MSTBV 2,5/ 8-G-5,08 - Kontaktová lišta desky plošných spojů 1758076
-
MSTBO 2,5/ 8-GL-5,08 - Kontaktová lišta desky plošných spojů 1850495
-
MSTBO 2,5/ 8-GR-5,08 - Kontaktová lišta desky plošných spojů 1847165
-
MCO-EH 1,5/5 G1L-3,5 GY7035 - Kontaktová lišta desky plošných spojů 2202330
-
MCO-EH 1,5/5 G1R-3,5 GY7035 - Kontaktová lišta desky plošných spojů 2202331
-
MCO-EH 1,5/5 G1L-3,5 BK - Kontaktová lišta desky plošných spojů 2202333
-
MCO-EH 1,5/5 G1R-3,5 BK - Kontaktová lišta desky plošných spojů 2202332
-
EH 45-B/ABS GY7035 - Spodní část krytu 2201483
-
EH 45-B/ABS BK9005 - Spodní část krytu 2201484
-
EH 22,5-FP/ABS BK9005 - Záslepka 2201842
-
EH 22,5-FP/ABS GY7035 - Záslepka 2201843
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Světlovodné vlákno 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Světlovodné vlákno 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Světlovodné vlákno 2202315
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Světlovodné vlákno 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Světlovodné vlákno 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Světlovodné vlákno 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Světlovodné vlákno 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Světlovodné vlákno 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Světlovodné vlákno 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Světlovodné vlákno 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Světlovodné vlákno 1071329
Vaše výhody
Montáž na nosnou lištu nebo na stěnu pro upevnění přístrojů dle aplikace
Jednoduchý design-in díky variabilnímu faktoru formy pouzdra
Vodorovně, čelně a kolmo k čelní straně orientované desky plošných spojů zajišťují absolutní flexibilitu.
Tři varianty krytů pro individuální připojení desky plošných spojů
Integrace nejrůznějších technik připojení desky plošných spojů pro funkční přístrojovou koncepci
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno