QUINT4-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Zdroj napájení
2904598

Primárně taktovaný napájecí zdroj QUINT POWER, Šroubové připojení, Montáž na nosnou lištu, vstup: 1 fázové, výstup: 24 V DC / 2,5 A. Alternativní výrobek: 2909576

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Spouštění těžkých zátěží pomocí dynamickým Boost
Preventivní dohled funkcí hlásí kritické provozní stavy před výskytem chyby
Vysoká účinnost a dlouhá životnost při nízkém ztrátovém výkonu a nízkém zahřívání
Úspora místa v rozváděči díky úzkému a plochému provedení
Výběr mezi přípojkou Push-in a šroubovým uzávěrem