Čtvrtá generace výkonných napájecích zdrojů QUINT POWER díky novým funkcím zajistí nejvyšší dostupnost systému. Prahy hlášení a charakteristiky mohou být individuálně přizpůsobeny přes rozhraní NFC.
Jedinečná SFB Technology a preventivní dohled funkce napájecího zdroje QUINT POWER zvyšují dostupnost vaší aplikace.
QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+
-
Zdroj napájení
2904617
Primárně taktovaný napájecí zdroj QUINT POWER k montáži na nosnou lištu, s volitelnou výstupní charakteristikou a technologií SFB (Selective Fuse Breaking), ochranným nátěrem a oddělovacím MOSFETem, vstup: 1fázový, výstup: 24 V DC/ 20 A
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Vstup řízení (konfigurovatelný) Rem | Výstupní výkon ZAP/VYP (SLEEP MODE) |
| Standardní | Výstupní výkon ZAP (> 40 kΩ/24 V DC / otevřená propojka mezi REM a SGnd) |
| AC provoz | |
| Konfigurace sítě | Hvězdicová topologie |
| vstupní rozsah jmenovitého napětí | 100 V AC ... 240 V AC |
| Rozsah vstupního napětí | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
| Max. dielektrická pevnost | 300 V AC 60 s |
| Typické síťové napětí v dané zemi | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| Druh napájecího napětí | AC |
| Proudový ráz při zapínání | typ. 10 A (při 25 °C) |
| Integrál proudového rázu při zapínání (I2t) | < 0,3 A2s |
| Omezení proudového rázu při zapínání | 10 A (podle 1 ms) |
| Frekvenční rozsah AC | 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % |
| Frekvenční rozsah (fN) | 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % |
| 16,7 Hz (podle EN 50163) | |
| Doba zálohování při výpadku sítě | typ. 36 ms (120 V AC) |
| typ. 36 ms (230 V AC) | |
| Příkon | 6,8 A (100 V AC) |
| 5,5 A (120 V AC) | |
| 2,8 A (230 V AC) | |
| 2,7 A (240 V AC) | |
| Příkon jmenovitého výkonu | 520 VA |
| Ochranné spínání | Ochrana proti přepětí následkem přechodových jevů; Varistor, plynová bleskojistka |
| Doba zapnutí | < 1 s |
| Doba sepnutí typická | 300 ms (z režimu SLEEP MODE) |
| Vstupní zabezpečení | 12 A (pomalá reakce, interní) |
| Výběr vhodné pojistky pro ochranu vstupu | 10 A ... 16 A (Charakteristika B, C, D, K nebo srovnatelná) |
| Svodový proud proti PE | < 3,5 mA |
| 1,7 mA (264 V AC, 60 Hz) | |
| Provoz stejnosměrného proudu | |
| Vstupní napětí | min. 77 V DC |
| vstupní rozsah jmenovitého napětí | 110 V DC ... 250 V DC |
| Rozsah vstupního napětí | 110 V DC ... 250 V DC -18 % ... +40 % |
| Druh napájecího napětí | DC |
| Příkon | 6 A (110 V DC) |
| 2,5 A (250 V DC) | |
| účinnost | typ. 92,7 % (120 V AC) |
| typ. 94,2 % (230 V AC) | |
| Jmenovité výstupní napětí | 24 V DC |
| Oblast nastavení výstupního napětí (USet) | 24 V DC ... 28 V DC (konstantní výkon) |
| Jmenovitý výstupní proud (IN) | 20 A |
| Statický boost (Istat. boost) | 25 A |
| Dynamický Boost (Idyn.boost) | 30 A (5 s) |
| Selective Fuse Breaking (ISFB) | 120 A (15 ms) |
| Magnetické rozpojení jističe | A1...A16 / B2...B13 / C1...C6 / Z1...Z16 |
| Snížení výkonu | > 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Pevnost zpětného napájení | ≤ 35 V DC |
| Ochrana před přepětím na výstupu (OVP) | < 30 V DC (dvojitá ochrana s vypnutím do 20 ms) |
| pravidelná odchylka | < 0,5 % (Statická změna zatížení 10 % ... 90 %) |
| < 2 % (Dynamická změna zatížení 10 % ... 90 %, (10 Hz)) | |
| < 0,25 % (změna vstupního napájecího napětí ±10 %) | |
| Zbytkové vlnění | < 30 mVSS (při jmenovitých hodnotách) |
| Zkratuvzdorný | ano |
| Test chodu naprázdno | ano |
| Výstupní výkon | 480 W |
| 600 W | |
| 720 W | |
| Ztráta výkonu běh naprázdno maximální | < 5 W (120 V AC) |
| < 5 W (230 V AC) | |
| Ztráta výkonu jmenovitá zátěž maximální | < 38 W (120 V AC) |
| < 30 W (230 V AC) | |
| Ztrátový výkon SLEEP MODE | < 3 W (120 V AC) |
| < 3 W (230 V AC) | |
| Crest faktor | typ. 1,54 (120 V AC) |
| typ. 1,6 (230 V AC) | |
| Doba náběhu | < 1 s (UOut = 10 % ... 90 %) |
| Paralelní zapojitelnost | ano, k redundanci a zvýšení výkonu |
| Sériová schopnost přepínání | ano |
| Jištění (na sekundární straně) | elektronicky |
| termomagnetické | |
| tepelné | |
| Signál | |
| Signální zem SGnd | Referenční napětí pro Out1, Out2 a Rem |
| Signál Out 1 (konfigurovatelné) | |
| Digitální | 24 V DC 20 mA |
| Standardní | 24 V DC 20 mA 24 V DC pro UOut > 0,9 x Usada |
| Signál Out 2 (konfigurovatelné) | |
| Digitální | 24 V DC 20 mA |
| Analogový | 4 mA ... 20 mA ±5 % (Zátěž ≤400 Ω) |
| Standardní | 24 V DC 20 mA 24 V DC pro POut < PN |
| Signál relé 13/14 (konfigurovatelné) | |
| Standardní | uzavřený (UOut > 0,9 USet) |
| Digitální | 24 V DC 1 A |
| 30 V AC/DC 0,5 A | |
| Vstup | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Min. průřez vodiče, tuhý | 0,2 mm² |
| Max. průřez vodiče, tuhý | 6 mm² |
| Min. průřez vodiče, ohebný | 0,2 mm² |
| Max. průřez vodiče, ohebný | 4 mm² |
| Jeden vodič / bod připojení flexibilní s dutinkou vodiče s plastovou objímkou, min. | 0,25 mm² |
| Jeden vodič / bod připojení flexibilní s dutinkou vodiče s plastovou objímkou max. | 4 mm² |
| Jeden vodič / bod připojení flexibilní s dutinkou vodiče bez plastové objímky, min. | 0,25 mm² |
| Jeden vodič / bod připojení flexibilní s dutinkou vodiče bez plastové objímky max. | 4 mm² |
| Průřez vodiče AWG min. | 24 |
| Průřez vodiče AWG max. | 10 |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Utahovací moment min. | 0,5 Nm |
| Utahovací moment max | 0,6 Nm |
| Výstup | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Min. průřez vodiče, tuhý | 0,2 mm² |
| Max. průřez vodiče, tuhý | 6 mm² |
| Min. průřez vodiče, ohebný | 0,2 mm² |
| Max. průřez vodiče, ohebný | 4 mm² |
| Jeden vodič / bod připojení flexibilní s dutinkou vodiče s plastovou objímkou, min. | 0,25 mm² |
| Jeden vodič / bod připojení flexibilní s dutinkou vodiče s plastovou objímkou max. | 4 mm² |
| Jeden vodič / bod připojení flexibilní s dutinkou vodiče bez plastové objímky, min. | 0,25 mm² |
| Jeden vodič / bod připojení flexibilní s dutinkou vodiče bez plastové objímky max. | 4 mm² |
| Průřez vodiče AWG min. | 24 |
| Průřez vodiče AWG max. | 10 |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Utahovací moment min. | 0,5 Nm |
| Utahovací moment max | 0,6 Nm |
| Signál | |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Min. průřez vodiče, tuhý | 0,2 mm² |
| Max. průřez vodiče, tuhý | 1,5 mm² |
| Min. průřez vodiče, ohebný | 0,2 mm² |
| Max. průřez vodiče, ohebný | 1,5 mm² |
| Jeden vodič / bod připojení flexibilní s dutinkou vodiče s plastovou objímkou, min. | 0,2 mm² |
| Jeden vodič / bod připojení flexibilní s dutinkou vodiče s plastovou objímkou max. | 0,75 mm² |
| Jeden vodič / bod připojení flexibilní s dutinkou vodiče bez plastové objímky, min. | 0,2 mm² |
| Jeden vodič / bod připojení flexibilní s dutinkou vodiče bez plastové objímky max. | 1,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG min. | 24 |
| Průřez vodiče AWG max. | 16 |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Signalizační režimy | LED |
| Plovou signální kontakt | |
| Aktivní signální výstup Out1 (digitální, s možností konfigurace) | |
| Aktivní signální výstup Out2 (digitální, analogový, s možností konfigurace) | |
| Vzdálený kontakt | |
| Signální zem SGnd | |
| Signální výstup | |
| POut | > 100 % (LED kontrolka svítí žlutě, výstupní výkon > 480 W) |
| > 75 % (LED kontrolka svítí zeleně, výstupní výkon > 360 W) | |
| > 50 % (LED kontrolka svítí zeleně, výstupní výkon > 240 W) | |
| UOut | > 0,9 x USet (LED kontrolka svítí zeleně) |
| < 0,9 x USet (LED kontrolka bliká zeleně) | |
| Počet fází | 1 |
| Izolační napětí vstup/výstup | 4 kV AC (typová zkouška) |
| 2 kV AC (Kusová zkouška) | |
| Spínací frekvence | 90,00 kHz ... 110,00 kHz (Stupeň pomocného měniče) |
| 70,00 kHz ... 330,00 kHz (Stupeň hlavního měniče) | |
| 50,00 kHz ... 70,00 kHz (Stupeň PFC) |
| Produktová řada | QUINT POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 868000 h (25 °C) |
| > 524000 h (40 °C) | |
| > 239000 h (60 °C) | |
| Izolační vlastnosti | |
| Třída ochrany | I |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Očekávaná životnost (elektrolytické kondenzátory) | |
| Proud | 10 A |
| Teplota | 40 °C |
| Čas | 392000 h |
| Dodatečný text | 120 V AC |
| Očekávaná životnost (elektrolytické kondenzátory) | |
| Proud | 10 A |
| Teplota | 40 °C |
| Čas | 447000 h |
| Dodatečný text | 230 V AC |
| Očekávaná životnost (elektrolytické kondenzátory) | |
| Proud | 20 A |
| Teplota | 25 °C |
| Čas | 378000 h |
| Dodatečný text | 120 V AC |
| Očekávaná životnost (elektrolytické kondenzátory) | |
| Proud | 20 A |
| Teplota | 25 °C |
| Čas | 499000 h |
| Dodatečný text | 230 V AC |
| Očekávaná životnost (elektrolytické kondenzátory) | |
| Proud | 20 A |
| Teplota | 40 °C |
| Čas | 133000 h |
| Dodatečný text | 120 V AC |
| Očekávaná životnost (elektrolytické kondenzátory) | |
| Proud | 20 A |
| Teplota | 40 °C |
| Čas | 176000 h |
| Dodatečný text | 230 V AC |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 70 mm |
| Výška | 130 mm |
| Hloubka | 125 mm |
| Montážní rozměr | |
| Instalační vzdálenost vpravo/vlevo | 5 mm / 5 mm |
| Instalační vzdálenost nahoře/dole | 50 mm / 50 mm |
| Alternativní montáž | |
| Šířka | 122 mm |
| Výška | 130 mm |
| Hloubka | 73 mm |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní pokyny | připojitelný: horizontálně 0 mm při Pout < 50 % Pnulový vodič, 5 mm při Pout ≥ 50 % Pnulový vodič, vedle aktivních konstrukčních dílů 15 mm, vertikálně 50 mm |
| Montážní poloha | vodorovná nosná lišta NS 35, EN 60715 |
| Ochranné lakování | ano |
| Třída hořlavosti dle UL 94 (pouzdro / svorky) | V0 |
| Materiál pouzdra | Kov |
| Provedení krytu | Nerezová ocel X6Cr17 |
| Provedení bočních dílů | hliník |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 75 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Výška nasazení | ≤ 5000 m (> 2000 m, respektujte snížení výkonu) |
| Třída klimatu | 3K22 (podle EN 60721-3-3) |
| Max. příp. vzdušná vlhkost (provoz) | ≤ 100 % (při 25 °C, bez kondenzace) |
| Šok | 18 ms, 30g, na prostorový směr (podle IEC 60068-2-27) |
| Vibrace (provozní) | 5 Hz ... 100 Hz hledání rezonance 2,3g, 90 min, frekvence rezonance 2,3g, 90 min. (podle DNV GL třídy C) |
| Temp Code | T4 (-40 ... +75 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K) |
| Aplikace pro železnici | EN 50121-3-2 |
| EN 50121-4 | |
| EN 50121-5 | |
| EN 50163 | |
| IEC 62236-3-2 | |
| IEC 62236-4 | |
| IEC 62236-5 | |
| EN 50155 | |
| EN 45545-2 (HL3) | |
| EN 61373 (třída 1B) | |
| HART FSK Physical Layer Test Specification Compliance | Odpovídá výstupnímu napětí UOut |
| Norma - omezení síťové vyšší harmonické proudy | EN 61000-3-2 |
| Norma - Elektrická bezpečnost | IEC 61010-2-201 (SELV) |
| Výbušná atmosféra | IEC 60079-0 |
| IEC 60079-7 | |
| IEC 60079-11 | |
| IEC 60079-15 | |
| Norma - bezpečné malé napětí | IEC 61010-1 (SELV) |
| IEC 61010-2-201 (PELV) | |
| Norma - bezpečné oddělení | IEC 61558-2-16 |
| IEC 61010-2-201 | |
| Norma – bezpečnost pro měřicí, řídicí a laboratorní zařízení | IEC 61010-1 |
| Norma - bezpečnost transformátorů | EN 61558-2-16 |
| Nabíjení baterie | DIN 41773-1 |
| Atest - požadavek polovodičového průmyslu vzhledem k výpadkům napětí sítě | SEMI F47-0706, EN 61000-4-11 |
| Kategorie přepětí | |
| EN 61010-1 | II (≤ 5000 m) |
| EN 62477-1 | III (≤ 2000 m) |
| EN 61558-2-16 | II (≤ 2000 m) |
| Protipožární ochrana v kolejových vozidlech | |
| Označení normy | Protipožární ochrana v kolejových vozidlech |
| Normy/předpisy | EN 45545-2 (HL3) |
| CSA | CAN/CSA-C22.2 č. 60950-1-07 |
| CSA-C22.2 No. 107.1-01 | |
| atest lodního stavitelství | DNV, BV, ABS, LR, NK |
| SIQ | CB-Scheme (IEC 61010-1, IEC 61010-2-201) |
| Schválení UL | UL Listed UL 508 |
| Osvědčení UL/C-UL: UL 60950-1 | |
| UL ANSI/ISA-12.12.01 třída I, divize 2, skupiny A, B, C, D T4 (Hazardous Location) | |
| Shoda/schválení | |
| ATEX | SIQ 21 ATEX 286 X |
| II 3 G Ex ec ic nC IIC T4 Gc | |
| INMETRO | DNV 19.0187 X |
| IECEx | IECEx SIQ 18.0005X |
| Ex ec ic nC IIC T4 Gc | |
| Funkční bezpečnost podle IEC 61508 | SIL 3, HFT = 1 (ochrana proti přepětí) |
| Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU |
| Směrnice nízkého napětí | Shodnost se směrnicí NSR 2014/35/EU |
| Požadavky předpisů elektromagnetické kompatibility na vyzařování rušení | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Požadavky předpisů elektromagnetické kompatibility na odolnost proti rušení | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Požadavky na EMC Zásobování energií | IEC 61850-3 (G,H) |
| EN 61000-6-5 (rozvodny) | |
| Rušivé vyzařování vedené sítí | |
| Normy/předpisy | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (třída B) | |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | Doplňková základní norma EN 61000-6-5 (odolnost rozvodny proti rušení), IEC/EN 61850-3 (zásobování energií) |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (třída B) | |
| Rušivé vyzařování vedené sítí DNV GL | |
| DNV | Třída A |
| Dodatečný text | Oblast rozvodu energie |
| Rušivé vyzařování DNV GL | |
| DNV | Třída B |
| Dodatečný text | Oblast propojky a desky |
| Limit oscilujícího proudu | |
| Normy/předpisy | EN 61000-3-2 |
| EN 61000-3-2 (třída A) | |
| Frekvenční rozsah | 0 kHz ... 2 kHz |
| Flicker | |
| Normy/předpisy | EN 61000-3-3 |
| EN 61000-3-3 | |
| Frekvenční rozsah | 0 kHz ... 2 kHz |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-2 |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Kontaktní výboje | 8 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4) |
| Vzdušné výboje | 15 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4) |
| Poznámka | kritérium A |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Frekvenční rozsah | 80 MHz ... 1 GHz |
| Síla testovacího pole | 20 V/m (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
| Frekvenční rozsah | 1 GHz ... 6 GHz |
| Síla testovacího pole | 10 V/m (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
| Poznámka | kritérium A |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-4 |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Vstup | 4 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4 - nesymetrický) |
| Výstup | 4 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4 - nesymetrický) |
| Signál | 4 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4 - nesymetrický) |
| Poznámka | kritérium A |
| Přepětí (surge) | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-5 |
| Přepětí (surge) | |
| Vstup | typ. 3 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4 - symetrický) |
| typ. 6 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4 - nesymetrický) | |
| Výstup | 1 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3 - symetrický) |
| 2 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3 - nesymetrický) | |
| Signál | 4 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4 - nesymetrický) |
| Poznámka | kritérium A |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-6 |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Vstup/výstup/signál | asymetricky |
| Frekvenční rozsah | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Poznámka | kritérium A |
| Napětí | 10 V (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
| Magnetické pole s energeticky technickou frekvencí | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-8 |
| Frekvence | 16,7 Hz |
| 50 Hz | |
| 60 Hz | |
| Síla testovacího pole | 100 A/m |
| Dodatečný text | 60 s |
| Poznámka | kritérium A |
| Frekvence | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Frekvenční rozsah | 50 Hz ... 60 Hz |
| Síla testovacího pole | 1 kA/m |
| Dodatečný text | 3 s |
| Frekvence | 0 Hz |
| Síla testovacího pole | 300 A/m |
| Dodatečný text | DC, 60 s |
| Poklesy napětí | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-11 |
| Napětí | 230 V AC |
| Frekvence | 50 Hz |
| Pokles napětí | 70 % |
| Počet cyklů | 0,5/1/25/30 cyklů |
| Dodatečný text | Kontrolní stupeň přesnosti 2 |
| Poznámka | Kritérium A: 0,5/1/25/30 cyklů |
| Pokles napětí | 40 % |
| Počet cyklů | 5/10/50 cyklů |
| Dodatečný text | Kontrolní stupeň přesnosti 2 |
| Poznámka | kritérium A |
| Pokles napětí | 0 % |
| Počet cyklů | 0,5/1/5/50/250 cyklů |
| Dodatečný text | Kontrolní stupeň přesnosti 2 |
| Poznámka | Kritérium A: 0,5/1 cyklus Kritérium B: 5/50/250 cyklů |
| Magnetické pole ve tvaru impulzu | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-9 |
| Síla testovacího pole | 1000 A/m |
| Poznámka | kritérium A |
| Tlumené sinusové kmitání (ring wave) | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-12 |
| Vstup | 2 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4 - symetrický) |
| 4 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4 - nesymetrický) | |
| Poznámka | kritérium A |
| Asymetrické poruchové veličiny vedené v síti | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-16 |
| Testovací úroveň 1 | 15 Hz 150 Hz (Kontrolní stupeň přesnosti 4) |
| Napětí | 30 V 3 V |
| Testovací úroveň 2 | 150 Hz 1,5 kHz (Kontrolní stupeň přesnosti 4) |
| Napětí | 3 V |
| Testovací úroveň 3 | 1,5 kHz 15 kHz (Kontrolní stupeň přesnosti 4) |
| Napětí | 3 V 30 V |
| Testovací úroveň 4 | 15 kHz 150 kHz (Kontrolní stupeň přesnosti 4) |
| Napětí | 30 V |
| Testovací úroveň 5 | 16,7 Hz 50 Hz 60 Hz (Kontrolní stupeň přesnosti 4) |
| Napětí | 30 V (stále) |
| Testovací úroveň 6 | 150 Hz 180 Hz (Kontrolní stupeň přesnosti 4) |
| Napětí | 30 V (stále) |
| Testovací úroveň 7 | 16,7 Hz 50 Hz 60 Hz (Kontrolní stupeň přesnosti 4) |
| Napětí | 300 V (1 s) |
| Poznámka | kritérium A |
| Tlumeně kmitající vlna | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-18 |
| Vstup, výstup (testovací úroveň 1) | 100 kHz 1 MHz (Kontrolní stupeň přesnosti 3 - symetrický) |
| Napětí | 1 kV |
| Vstup, výstup (testovací úroveň 2) | 10 MHz |
| Napětí | 1 kV |
| Vstup, výstup (testovací úroveň 3) | 100 kHz 1 MHz (Kontrolní stupeň přesnosti 3 - nesymetrický) |
| Napětí | 2,5 kV |
| Signály (testovací úroveň 1) | 100 kHz 1 MHz (Kontrolní stupeň přesnosti 3 - symetrický) |
| Napětí | 1 kV |
| Signály (testovací úroveň 2) | 100 kHz 1 MHz (Kontrolní stupeň přesnosti 3 - nesymetrický) |
| Napětí | 2,5 kV |
| Poznámka | kritérium A |
| Tlumeně kmitající magnetické pole | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-10 |
| Síla testovacího pole | 100 A/m |
| Testovací úroveň 1 | 100 kHz |
| Síla testovacího pole | 100 A/m |
| Testovací úroveň 2 | 1 MHz |
| Poznámka | kritérium A |
| Kritéria | |
| Kritérium A | Běžný provoz v rámci stanovených limitů. |
| Kritérium B | Přechodné ovlivnění provozu, který přístroj sám opět opraví. |
| Kritérium C | Občasné ovlivnění úrovně provozu, který přístroj sám opraví nebo ho lze obnovit pomocí ovládacích prvků. |
| Objednací číslo | 2904617 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | CMP |
| Kód výrobku | CMPI13 |
| GTIN | 4055626355085 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 1 731 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 1 306 g |
| Číslo celní sazby | 85044095 |
| Země původu | TH |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL osvědčení
ID schválení: E211944Schéma IECEE CB
ID schválení: SI-8202EAC
ID schválení: RU S-DE.BL08.W.00764LR
ID schválení: LR22472797TANK
ID schválení: TA21182MSeznam UL
ID schválení: E123528cUL Listed
ID schválení: E123528ABS
ID schválení: 20-1973616-PDADNV
ID schválení: TAA00000BVBV
ID schválení: 44621/B0 BVcCSAus
ID schválení: 70192085Schéma IECEE CB
ID schválení: SI-6663Type approved
ID schválení: SI-SIQ BG 005/086Type approved
ID schválení: SI-SIQ BG 005/087 A1Schéma IECEE CB
ID schválení: SI-8204BIS Licence Document
ID schválení: R-41268801SEMI F47
ID schválení: SEMI F47CoC / Compliance Statement
ID schválení: 24PP124-01_0EAC Ex
ID schválení: KZ 7500525010102094IECEx
ID schválení: IECEx SIQ 18.0005XcUL Listed
ID schválení: E199827Seznam UL
ID schválení: E199827ATEX
ID schválení: BVS 19 ATEX E 045 XINMETRO
ID schválení: DNV 19.0187 XATEX
ID schválení: SIQ 21 ATEX 286 XNEPSI-EX
ID schválení: GYJ21.1002XCCC
ID schválení: 2021322303003686UKCA-EX
ID schválení: EXV21UKEX1071X_00| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 6e430db6-1705-4d10-b8d4-864e7e8cc241 |
| EF3.1 Změna klimatu | |
| CO2e kg | 33,649 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
-
UWA 182/52 - Montážní adaptér 2938235
-
UWA 130 - Montážní adaptér 2901664
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Programovací adaptér 2909681
-
PLT-SEC-T3-230-FM - Svodič přepětí typu 3 2905229
-
CBMC E4 24DC/1-4A NO - Elektronický přístrojový jistič 2906031
-
CBMC E4 24DC/1-10A NO - Elektronický přístrojový jistič 2906032
-
CBMC E4 24DC/1-4A+ IOL - Elektronický přístrojový jistič 2910410
-
CBMC E4 24DC/1-10A IOL - Elektronický přístrojový jistič 2910411
-
CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R - Elektronický přístrojový jistič 2905743
-
CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R - Elektronický přístrojový jistič 2905744
Vaše výhody
Nejsilnější na výstupu: jednoduché rozšíření zařízení, spolehlivé spuštění těžkých zátěží a sepnutí spínačů LS
Nejrobustnější vstup: vysoká odolnost proti rušení díky integrované plynové bleskojistce (do 6 kV) a doba zálohování při výpadku sítě ≥ 20 ms
Nejrozsáhlejší signalizace: preventivní dohled funkcí hlásí kritické provozní stavy před výskytem chyby
Možnost objednání s konfigurací: od 1 kusu
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno