Naše malé napájecí zdroje QUINT POWER pokrývají výkonový rozsah od 30 do 100 W. Tyto kompaktní přístroje nabízejí dokonalou kombinaci preventivní kontroly funkce a dostatečné výkonové rezervy při malé konstrukční velikosti.
QUINT4-PS/1AC/12DC/2.5/PT
-
Zdroj napájení
2904605
Primárně taktovaný napájecí zdroj QUINT POWER, Svorky Push-in, Montáž na nosnou lištu, vstup: 1 fázové, výstup: 12 V DC / 2,5 A
Detaily výrobku
| AC provoz | |
| Rozsah vstupního napětí | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
| Max. dielektrická pevnost | 300 V AC 60 s |
| Typické síťové napětí v dané zemi | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| Druh napájecího napětí | AC |
| Proudový ráz při zapínání | typ. 11,3 A (při 25 °C) |
| Integrál proudového rázu při zapínání (I2t) | < 0,1 A2s |
| Omezení proudového rázu při zapínání | < 11,3 A |
| Frekvenční rozsah (fN) | 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % |
| 16,7 Hz (podle EN 50163) | |
| Doba zálohování při výpadku sítě | typ. 54 ms (120 V AC) |
| typ. 54 ms (230 V AC) | |
| Příkon | 0,44 A (100 V AC) |
| 0,35 A (120 V AC) | |
| 0,19 A (230 V AC) | |
| 0,2 A (240 V AC) | |
| Příkon jmenovitého výkonu | 32,8 VA |
| Ochranné spínání | Ochrana proti přepětí následkem přechodových jevů; Varistor |
| Doba sepnutí typická | 500 ms |
| Vstupní zabezpečení | 3,15 A (pomalá reakce, interní) |
| Výběr vhodné pojistky pro ochranu vstupu | 6 A ... 16 A (Charakteristika B, C nebo srovnatelná) |
| Svodový proud proti PE | < 0,25 mA (264 V AC, 60 Hz) |
| < 0,16 mA | |
| Provoz stejnosměrného proudu | |
| Rozsah vstupního napětí | 110 V DC ... 250 V DC -20 % ... +40 % |
| Druh napájecího napětí | DC |
| Příkon | 0,4 A (110 V DC) |
| 0,17 A (250 V DC) | |
| účinnost | typ. 89,5 % (120 V AC) |
| typ. 90,9 % (230 V AC) | |
| Jmenovité výstupní napětí | 12 V DC |
| Oblast nastavení výstupního napětí (USet) | 12 V DC ... 15 V DC (konstantní výkon) |
| Jmenovitý výstupní proud (IN) | 2,5 A |
| Statický boost (Istat. boost) | 3,125 A (≤ 40 °C) |
| Dynamický Boost (Idyn.boost) | 4,5 A (≤ 60 °C (5 s)) |
| Pevnost zpětného napájení | ≤ 25 V DC |
| Ochrana před přepětím na výstupu (OVP) | ≤ 18 V DC |
| pravidelná odchylka | < 0,2 % (Statická změna zatížení 10 % ... 90 %) |
| < 2 % (Dynamická změna zatížení 10 % ... 90 %, (10 Hz)) | |
| < 0,1 % (změna vstupního napájecího napětí ±10 %) | |
| Zbytkové vlnění | < 30 mVSS (při jmenovitých hodnotách) |
| Zkratuvzdorný | ano |
| Test chodu naprázdno | ano |
| Výstupní výkon | 30 W |
| 38 W | |
| 54 W | |
| Ztráta výkonu běh naprázdno maximální | < 0,4 W (230 V AC) |
| < 0,5 W (120 V AC) | |
| Ztráta výkonu jmenovitá zátěž maximální | < 3,5 W (120 V AC) |
| < 3 W (230 V AC) | |
| Crest faktor | typ. 1,89 (120 V AC) |
| typ. 1,97 (230 V AC) | |
| Doba náběhu | 50 ms (UOut = 10 % ... 90 %) |
| Paralelní zapojitelnost | ano, k redundanci a zvýšení výkonu |
| Sériová schopnost přepínání | ano |
| Jištění (na sekundární straně) | elektronicky |
| Signál (konfigurovatelné) | |
| Digitální | 0 V DC 12 V DC 24 mA |
| Standardní | 12 V DC 24 mA 12 V DC pro UOut > 0,9 x Usada |
| Vstup | |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Min. průřez vodiče, tuhý | 0,2 mm² |
| Max. průřez vodiče, tuhý | 2,5 mm² |
| Min. průřez vodiče, ohebný | 0,2 mm² |
| Max. průřez vodiče, ohebný | 2,5 mm² |
| Jeden vodič/svorka, pružný s koncovkou vodiče min. | 0,25 mm² |
| Jeden vodič/svorka, pružný s koncovkou vodiče max. | 2,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG min. | 24 |
| Průřez vodiče AWG max. | 14 |
| Délka odizolování | 10 mm |
| Výstup | |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Min. průřez vodiče, tuhý | 0,2 mm² |
| Max. průřez vodiče, tuhý | 2,5 mm² |
| Min. průřez vodiče, ohebný | 0,2 mm² |
| Max. průřez vodiče, ohebný | 2,5 mm² |
| Jeden vodič/svorka, pružný s koncovkou vodiče min. | 0,25 mm² |
| Jeden vodič/svorka, pružný s koncovkou vodiče max. | 2,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG min. | 24 |
| Průřez vodiče AWG max. | 14 |
| Délka odizolování | 10 mm |
| Signál | |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Min. průřez vodiče, tuhý | 0,2 mm² |
| Max. průřez vodiče, tuhý | 2,5 mm² |
| Min. průřez vodiče, ohebný | 0,2 mm² |
| Max. průřez vodiče, ohebný | 2,5 mm² |
| Jeden vodič/svorka, pružný s koncovkou vodiče min. | 0,25 mm² |
| Jeden vodič/svorka, pružný s koncovkou vodiče max. | 2,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG min. | 24 |
| Průřez vodiče AWG max. | 14 |
| Délka odizolování | 10 mm |
| Signalizační režimy | LED |
| Signální výstup | |
| POut | > PThr (LED kontrolka svítí žlutě, výstupní výkon > PThr, v závislosti na poloze otočného přepínače) |
| UOut | > 0,9 x USet (LED kontrolka svítí zeleně) |
| < 0,9 x USet (LED kontrolka bliká zeleně) | |
| Počet fází | 1 |
| Izolační napětí vstup/výstup | 4 kV AC (typová zkouška) |
| 3 kV AC (Kusová zkouška) | |
| Spínací frekvence | 4,00 kHz ... 70,00 kHz (Stupeň pomocného měniče) |
| 80,00 kHz ... 190,00 kHz (Stupeň hlavního měniče) | |
| 30,00 kHz ... 150,00 kHz (Stupeň PFC) |
| Produktová řada | QUINT POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1848000 h (25 °C) |
| > 1060000 h (40 °C) | |
| > 459000 h (60 °C) | |
| Izolační vlastnosti | |
| Třída ochrany | II |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Očekávaná životnost (elektrolytické kondenzátory) | |
| Proud | 2,5 A |
| Teplota | 40 °C |
| Čas | 149000 h |
| Dodatečný text | 120 V AC |
| Očekávaná životnost (elektrolytické kondenzátory) | |
| Proud | 2,5 A |
| Teplota | 40 °C |
| Čas | 211000 h |
| Dodatečný text | 230 V AC |
| Očekávaná životnost (elektrolytické kondenzátory) | |
| Proud | 2,5 A |
| Teplota | 25 °C |
| Čas | 424000 h |
| Dodatečný text | 120 V AC |
| Očekávaná životnost (elektrolytické kondenzátory) | |
| Proud | 2,5 A |
| Teplota | 25 °C |
| Čas | 609000 h |
| Dodatečný text | 230 V AC |
| Šířka | 22,5 mm |
| Výška | 106 mm |
| Hloubka | 90 mm |
| Montážní rozměr | |
| Instalační vzdálenost vpravo/vlevo (aktivní) | 15 mm / 15 mm (POut ≥50 %) |
| Instalační vzdálenost vpravo/vlevo (pasivní) | 5 mm / 5 mm (POut ≥50 %) |
| Instalační vzdálenost vpravo/vlevo (aktivní, pasivní) | 0 mm / 0 mm (POut ≤50 %) |
| Instalační vzdálenost nahoře/dole (aktivní) | 30 mm / 30 mm (POut ≥50 %) |
| Instalační vzdálenost nahoře/dole (pasivní) | 30 mm / 30 mm (POut ≥50 %) |
| Instalační vzdálenost nahoře/dole (aktivní, pasivní) | 30 mm / 30 mm (POut ≤50 %) |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Ochranné lakování | ne |
| Třída hořlavosti dle UL 94 (pouzdro / svorky) | V0 |
| Materiál pouzdra | Plast |
| Provedení pouzdra | Polykarbonát |
| Provedení krytu | Polykarbonát |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Výška nasazení | ≤ 5000 m (> 2000 m, respektujte snížení výkonu) |
| Třída klimatu | 3K3 (dle EN 60721) |
| Max. příp. vzdušná vlhkost (provoz) | ≤ 95 % (při 25 °C, bez kondenzace) |
| Šok | 18 ms, 30g, na prostorový směr (podle IEC 60068-2-27) |
| Vibrace (provozní) | < 15 Hz, amplituda ±2,5 mm; 15 Hz ... 100 Hz: 2,3 g 90 min. (podle IEC 60068-2-6) |
| Temp Code | T4 (-25 ... +70 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K) |
| Aplikace pro železnici | EN 50121-3-2 |
| EN 50121-4 | |
| EN 50121-5 | |
| IEC 62236-3-2 | |
| IEC 62236-4 | |
| IEC 62236-5 | |
| Norma - omezení síťové vyšší harmonické proudy | EN 61000-3-2 |
| Norma - bezpečné malé napětí | IEC 61010-1 (SELV) |
| IEC 61010-2-201 (PELV) | |
| Norma - bezpečné oddělení | IEC 61558-2-16 |
| IEC 61010-2-201 | |
| Norma – bezpečnost pro měřicí, řídicí a laboratorní zařízení | IEC 61010-1 |
| IEC 61010-2-201 (SELV) | |
| Norma - bezpečnost transformátorů | EN 61558-2-16 |
| Kategorie přepětí | |
| EN 61010-1 | II (≤ 5000 m) |
| EN 62477-1 | III (≤ 2000 m) |
| SIQ | CB-Scheme (IEC 61010-1, IEC 61010-2-201) |
| Schválení UL | UL Listed UL 61010-1 |
| UL Listed UL 61010-2-201 | |
| UL 1310 Class 2 Power Units | |
| UL 121201 & CSA C22.2 No. 213-17 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
| Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU |
| Požadavky předpisů elektromagnetické kompatibility na vyzařování rušení | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Požadavky předpisů elektromagnetické kompatibility na odolnost proti rušení | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Požadavky na EMC Zásobování energií | IEC 61850-3 (G,H) |
| EN 61000-6-5 (rozvodny) | |
| Rušivé vyzařování vedené sítí | |
| Normy/předpisy | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (třída B) | |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | Doplňková základní norma EN 61000-6-5 (odolnost rozvodny proti rušení), IEC/EN 61850-3 (zásobování energií) |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (třída B) | |
| Limit oscilujícího proudu | |
| Normy/předpisy | EN 61000-3-2 |
| EN 61000-3-2 (třída A) | |
| Frekvenční rozsah | 0 kHz ... 2 kHz |
| Flicker | |
| Normy/předpisy | EN 61000-3-3 |
| Frekvenční rozsah | 0 kHz ... 2 kHz |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-2 |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Kontaktní výboje | 8 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4) |
| Vzdušné výboje | 15 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4) |
| Poznámka | kritérium A |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Frekvenční rozsah | 80 MHz ... 1 GHz |
| Síla testovacího pole | 20 V/m (Kontrolní stupeň přesnosti X) |
| Frekvenční rozsah | 1 GHz ... 6 GHz |
| Síla testovacího pole | 10 V/m (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
| Poznámka | kritérium A |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-4 |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Vstup | 4 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4 - nesymetrický) |
| Výstup | 4 kV (Kontrolní stupeň přesnosti X - nesymetrický) |
| Signál | 4 kV (Kontrolní stupeň přesnosti X - nesymetrický) |
| Poznámka | kritérium A |
| Přepětí (surge) | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-5 |
| Přepětí (surge) | |
| Vstup | 2 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4 - symetrický) |
| 4 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4 - nesymetrický) | |
| Výstup | 1 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3 - symetrický) |
| 2 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3 - nesymetrický) | |
| Signál | 0,5 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 2 - symetrický) |
| 1 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 2 - nesymetrický) | |
| Poznámka | kritérium A |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-6 |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Vstup/výstup/signál | asymetricky |
| Frekvenční rozsah | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Poznámka | kritérium A |
| Napětí | 10 V (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
| Magnetické pole s energeticky technickou frekvencí | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-8 |
| Frekvence | 16,67 Hz |
| 50 Hz | |
| 60 Hz | |
| Síla testovacího pole | 100 A/m |
| Dodatečný text | 60 s |
| Poznámka | kritérium A |
| Frekvence | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Frekvenční rozsah | 50 Hz ... 60 Hz |
| Síla testovacího pole | 1 kA/m |
| Dodatečný text | 3 s |
| Frekvence | 0 Hz |
| Síla testovacího pole | 300 A/m |
| Dodatečný text | DC, 60 s |
| Poklesy napětí | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-11 |
| Napětí | 100 V AC |
| Frekvence | 60 Hz |
| Pokles napětí | 70 % |
| Počet cyklů | 0,5/1/30 cyklů |
| Dodatečný text | Kontrolní stupeň přesnosti 2 |
| Poznámka | kritérium A |
| Pokles napětí | 40 % |
| Počet cyklů | 5/10/50 cyklů |
| Dodatečný text | Kontrolní stupeň přesnosti 2 |
| Poznámka | kritérium B |
| Pokles napětí | 0 % |
| Počet cyklů | 0,5/1/5/50 cyklů |
| Dodatečný text | Kontrolní stupeň přesnosti 2 |
| Poznámka | kritérium B |
| Magnetické pole ve tvaru impulzu | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-9 |
| Síla testovacího pole | 1000 A/m |
| Poznámka | kritérium A |
| Tlumené sinusové kmitání (ring wave) | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-12 |
| Vstup | 2 kV (symetricky) |
| 4 kV (asymetricky) | |
| Poznámka | kritérium A |
| Asymetrické poruchové veličiny vedené v síti | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-16 |
| Testovací úroveň 1 | 16,67 Hz 50 Hz 60 Hz 150 Hz 180 Hz (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
| Napětí | 30 V (10 s) |
| Testovací úroveň 2 | 16,67 Hz 50 Hz 60 Hz (Kontrolní stupeň přesnosti 2) |
| Napětí | 300 V (1 s) |
| Poznámka | kritérium A |
| Tlumeně kmitající vlna | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-18 |
| Napětí | 1 kV (symetricky) |
| 2,5 kV (asymetricky) | |
| 1 kV (symetricky) | |
| Poznámka | kritérium A |
| Kritéria | |
| Kritérium A | Běžný provoz v rámci stanovených limitů. |
| Kritérium B | Přechodné ovlivnění provozu, který přístroj sám opět opraví. |
| Kritérium C | Občasné ovlivnění úrovně provozu, který přístroj sám opraví nebo ho lze obnovit pomocí ovládacích prvků. |
| Objednací číslo | 2904605 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | CMP |
| Kód výrobku | CMPI12 |
| GTIN | 4055626255736 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 238 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 238 g |
| Číslo celní sazby | 85044095 |
| Země původu | VN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 7e45f34c-a43d-4b9e-8db2-85dc0f50096f |
| EF3.1 Změna klimatu | |
| CO2e kg | 4,626 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
-
SF-SL 0,4X2,0-60 - Šroubovák 1212546
-
PLT-SEC-T3-230-FM-UT - Svodič přepětí typu 3 2907919
-
PLT-SEC-T3-24-FM-UT - Svodič přepětí typu 3 2907916
-
PLT-SEC-T3-230-FM-PT - Svodič přepětí typu 3 2907928
-
PLT-SEC-T3-24-FM-PT - Svodič přepětí typu 3 2907925
-
PTCB E1 24DC/0.63A SI-R - Elektronický přístrojový jistič 1464485
-
PTCB E1 24DC/0.63A NO - Elektronický přístrojový jistič 1464486
-
PTCB E1 24DC/0.1-0.63A NO - Elektronický přístrojový jistič 1441495
-
PTCB E1 24DC/0.1-0.63A SI-R - Elektronický přístrojový jistič 1441496
Vaše výhody
Spouštění těžkých zátěží pomocí dynamickým Boost
Preventivní dohled funkcí hlásí kritické provozní stavy před výskytem chyby
Vysoká účinnost a dlouhá životnost při nízkém ztrátovém výkonu a nízkém zahřívání
Úspora místa v rozváděči díky úzkému a plochému provedení
Rychlé a snadné uvedení do provozu díky technice připojení push-in bez nutnosti použití nářadí
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno