WMTB HF-D (30X10)R BU - Detekovatelný označovač kabelů
1255591

Detekovatelný označovač kabelů, Cívka, modrá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, způsob montáže: Montáž kabelové sponky, průměr kabelu: ≥ 6 mm, Počet jednotlivých štítků: 1000, výška textového pole: 10 mm, šířka textového pole: 30 mm

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Detekovatelný označovač kabelů WMTB HF-D … k označení různých kabelů a vodičů při konstrukci řídicích jednotek, zařízení a pro výrobu rozvaděčů v potravinářském průmyslu
Bezhalogenové označovače vodičů a kabelů jsou indukčně detekovatelné
V kombinaci s barvicí páskou TM-RIBBON 105 BK 106 vykazuje potisk vysokou odolnost vůči rozpouštědlům, agresivním čisticím prostředkům, acetonu a etanolu
Vysoce flexibilní materiál se přizpůsobí vodičům a kabelům
Materiál byl testován a schválen společností ISEGA pro použití v potravinářském průmyslu