Seznam UL
ID schválení: FILE E 335024Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 1,5 A |
cUL Listed
ID schválení: FILE E 335024Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 1,5 A |
Síťový kabel, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-pólový, PUR bezhalogenové, vodní modř RAL 5021, stíněná, Zástrčka přímo M12 SPEEDCON, kódování: A / IP67, na Zásuvka přímo M12 SPEEDCON, kódování: A / IP67, délka kabelu: 10 m
Všeobecně | Další produkty s variabilním typem vedením a variabilní délkou vedení najdete v části Příslušenství |
Typ produktu | Datový kabel osazený |
aplikace | Standard |
Typ senzoru | Ethernet |
Počet pólů | 8 |
Počet kabelových vývodů | 1 |
Stíněno | ano |
Kódování | A |
Systém sběrnice | Ethernet |
Druh signálu / kategorie | Ethernet CAT5 (s podporou v IEC 11801), 1 GBit/s |
Ukazatel stavu | ne |
Ukazatel stavu k dispozici | ne |
Jmenovité napětí UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Jmenovitý proud IN | 2 A |
Přenosové médium | Měď |
Vlastnosti přenosu (kategorie) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Materiál těsnění | NBR |
Přípojka 1 | |
Provedení | Zástrčka přímo M12 SPEEDCON / IP67 |
Počet pólů | 8 |
Druh zajištění | SPEEDCON |
Druh kódování | A (Standard) |
Barva těla úchytky | černá |
Materiálem | CuZn (Kontakt) |
Ni/Au (Povrch kontaktů) | |
TPU GF (Držák kontaktu) | |
TPU, hůře vznětlivý, samozhášecí (Tělo úchytky) | |
Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný (Šroubení) | |
Cykly zapojení | ≥ 100 |
Izolační odpor | ≥ 100 MΩ |
Utahovací moment | 0,4 Nm |
Krytí | IP67 |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 90 °C |
Přípojka 2 | |
Provedení | Zásuvka přímo M12 SPEEDCON / IP67 |
Počet pólů | 8 |
Druh zajištění | SPEEDCON |
Druh kódování | A (Standard) |
Barva těla úchytky | černá |
Materiálem | CuZn (Kontakt) |
Ni/Au (Povrch kontaktů) | |
TPU GF (Držák kontaktu) | |
TPU, hůře vznětlivý, samozhášecí (Tělo úchytky) | |
Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný (Šroubení) | |
Cykly zapojení | ≥ 100 |
Izolační odpor | ≥ 100 MΩ |
Utahovací moment | 0,4 Nm |
Krytí | IP67 |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 90 °C |
Délka vedení | 10 m |
Ethernet flexibilní CAT5, 4párový [94B] | |
Rozměrový výkres |
|
Hmotnost vedení | 47 kg/km |
UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
Počet pólů | 8 |
Stíněno | ano |
Typ vedení | Ethernet flexibilní CAT5, 4párový [94B] |
Konstrukce vodiče | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
signální doba běhu | 5,3 ns/m |
Stavba vodiče signálního vedení | 7x 0,16 mm |
Signální vedení AWG | 26 |
Průřez vodiče | 4x 2x 0,14 mm² |
Průměr žíly, včetně izolace | 0,96 mm |
Vnější průměr vedení | 6,40 mm ±0,2 mm |
Vnější plášť, materiál | PUR |
vnější plášť, barva | vodní modř RAL 5021 |
Materiál vodič | čistý pramen Cu |
Materiál izolace žíly | pěnový PE |
Dílčí žíla, barva | bílá/modrá-modrá, bílá/oranžová-oranžová, bílá/zelená-zelená, bílá/hnědá-hnědá |
Tloušťka stěny vnější plášť | 1,05 mm |
krouceného páru | 2 žíly v páru |
Celkové zkrucování | 4 páry k jádru |
Optický kryt stínění | 70 % |
Izolační odpor | ≥ 5 GΩ*km |
Vazební odpor | ≤ 100,00 mΩ/m (při 10 MHz) |
Smyčkový odpor | ≤ 290,00 Ω/km |
Vlnová impedance | 100 Ω ±5 Ω (při 100 MHz) |
Výkonnost | 48 nF/km (při 1 kHz) |
Kabel jmenovitého napětí | ≤ 100 V |
Zkušební napětí žíla/žíla | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
Zkušební napětí žíla/stínění | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 4 x D |
Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 8 x D |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 26 mm |
Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 52 mm |
Pevnost v tahu | ≤ 100 N |
Přeslechový útlum (NEXT) | 71,3 dB (při 1 MHz) |
62,3 dB (při 4 MHz) | |
56,3 dB (při 10 MHz) | |
53,2 dB (při 16 MHz) | |
51,8 dB (při 20 MHz) | |
48,9 dB (při 31,25 MHz) | |
44,4 dB (při 62,5 MHz) | |
41,3 dB (při 100 MHz) | |
Výkonový součet přeslechu na blízkém konci (PSNEXT) | 62,3 dB (při 1 MHz) |
53,3 dB (při 4 MHz) | |
47,3 dB (při 10 MHz) | |
44,2 dB (při 16 MHz) | |
42,8 dB (při 20 MHz) | |
39,9 dB (při 31,25 MHz) | |
35,4 dB (při 62,5 MHz) | |
32,3 dB (při 100 MHz) | |
Činitel zpětného útlumu (RL) | 23 dB (při 4 MHz) |
24,1 dB (při 8 MHz) | |
25 dB (při 10 MHz) | |
25 dB (při 16 MHz) | |
25 dB (při 20 MHz) | |
23,6 dB (při 31,25 MHz) | |
21,5 dB (při 62,5 MHz) | |
20,1 dB (při 100 MHz) | |
útlum stínění | 3,2 dB (při 1 MHz) |
6 dB (při 4 MHz) | |
9,5 dB (při 10 MHz) | |
12,1 dB (při 16 MHz) | |
13,6 dB (při 20 MHz) | |
17,1 dB (při 31,25 MHz) | |
24,8 dB (při 62,5 MHz) | |
32 dB (při 100 MHz) | |
Bezhalogenovost | dle IEC 60754-1 |
Odolnost vůči plameni | podle IEC 60332-1-2 |
Odolnost vůči olejům | dle EN 60811-2-1 |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
-20 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) | |
Teplota prostředí (uložení) | -20 °C ... 80 °C |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP65 |
IP67 | |
IP65/IP67 | |
Teplota prostředí (provoz) (Zástrčka/zásuvka) | -25 °C ... 90 °C (Konektor M12) |
M12 | |
Označení normy | Konektor M12 |
Normy/předpisy | IEC 61076-2-101 |
Objednací číslo | 1407466 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | AF1 |
Kód výrobku | AF1CMI |
Strana katalogu | Strana 401 (C-2-2019) |
GTIN | 4046356775878 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 505,6 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 505 g |
Číslo celní sazby | 85444210 |
Země původu | PL |
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 1,5 A |
Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 1,5 A |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
EF3.0 Změna klimatu | |
CO2e kg | 8,426 kg CO2e |