Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

NBC-M12FRD-R4ACR-PN/.../... - Síťový kabel
1408612

Síťový kabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-pólový, stíněná (Advanced Shielding Technology), Zásuvka úhlová M12, kódování: D / IP67, na Zástrčka úhlová RJ45 / IP20, délka kabelu: Libovolné zadání (0,2 ... 85,0 m)

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty