VS-PPC-C1-RJ45-MNNA-PG9-8Q5 - Konektor RJ45
1608016

Konektor RJ45, krytí: IP65/IP67, počet pólů: 8, 1 GBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiál: Kov, typ připojení: zářezový spoj IDC, průřez přípoje: AWG 26- 22, kabelový vývod: přímo, barva: stříbrný, Ethernet

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty