CUC-V14-C1S-S/R4IP8 - Konektor RJ45
1407908

Konektor RJ45, krytí: IP65/IP67, počet pólů: 8, 1 GBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiál: Kov, typ připojení: zářezový spoj IDC, průřez přípoje: AWG 23- 22, kabelový vývod: přímo

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Provedení z ušlechtilé oceli
Konektor push-pull ADVANCE
Systém zajištění proti neúmyslnému vytažení
Maximální odolnost ESD a EMC pro bezpečný přenos
Zabezpečený přenos dat díky koncepci stínění 360°