PSR-CT-F-SEN-1-8 - Snímač bezpečnostního spínače
2702976

Bezdotykový bezpečnostní spínač do kat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (IEC 61508), snímač s pevným kódováním RFID, typ konstrukce 4 (EN ISO 14119), automatické nebo ruční spuštění, integrovaná diagnostika, napájení 24 V DC, IP69K, konektor M12

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Integrovaná funkce resetu na spínači
4 polohy ovládání, 3 směry přiblížení
Ochrana proti manipulovaní pomocí technologie RFID transpondéru
Rychlá diagnostika na základě rozsáhlých informací o stavu
Jednotná technologie připojení M12 pro pohodlnou instalaci
Bezpečné sériové zapojení podle EN ISO 14119
Flexibilní použití díky kompaktnímu provedení
Bezpečné, hospodárné kompletní řešení