Bezpečnostní spínač PSR-CT se skládá z kombinace snímače PSR-CT -...- SEN-1-8 s jiným typem kódování a kódovaným akčním členem PSR-CT-C-ACT. Poskytuje maximální ochranu proti manipulování a maximální bezpečnosti dle EN ISO 14119. Pro bezpečnostní spínače PSR-CT jsou k dispozici následující typy kódování: Pevný kód: Aby snímač rozpoznal akční člen, musí být snímači přiřazen v procesu učení. Proces učení je možné provést jednou. Snímač je následně trvale přiřazen k akčnímu členu na základě kódování. Bezpečnostní spínače s vyhodnocováním pevného kódu dosahují vysoké úrovně kódování. Unicode: Aby snímač rozpoznal akční člen, musí být snímači přiřazen v procesu učení. Učení nového akčního členu lze neomezeně opakovat. Snímač rozpozná jen ten akční člen, který byl naučen naposledy. Bezpečnostní spínače s vyhodnocováním Unicode dosahují vysoké úrovně kódování. Multicode: Snímač rozpozná jakýkoli akční člen povoleného typu. Není umožněno přiřazení určitého kódu akčního členu. Bezpečnostní spínače s vyhodnocováním Multicode dosahují nízké úrovně kódování.
PSR-CT-C-ACT
-
Ovládací prvek bezpečnostního spínače
2702973
Bezdotykový bezpečnostní spínač do kat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (IEC 61508), kódovaný akční člen, kompatibilní se všemi typy kódování snímačů, indukční napájení přes snímač, IP69K
Detaily výrobku
cUL Listed
ID schválení: E196162Funkční bezpečnost
ID schválení: Z10 029429 0033Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Integrovaná funkce resetu na spínači
4 polohy ovládání, 3 směry přiblížení
Ochrana proti manipulovaní pomocí technologie RFID transpondéru
Rychlá diagnostika na základě rozsáhlých informací o stavu
Jednotná technologie připojení M12 pro pohodlnou instalaci
Bezpečné sériové zapojení podle EN ISO 14119
Flexibilní použití díky kompaktnímu provedení
Bezpečné, hospodárné kompletní řešení