PSR-MC43-2SDO-1DO-24DC-SP
-
Bezpečnostní spínač
1087569
Bezpečnostní spínač s IO-Link pro nouzové zastavení, ochranné dveře a světelné mříže do dosažitelné meze SIL 3, kat. 4, PL e, 2 okruhy snímačů, automatické nebo ruční, kontrolované spuštění, 2 bezpečné digitální výstupy, 1 výstup hlášení, US = 24 V DC, zásuvná svornice Push-in
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Návod na použití | |
| Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
| Produktová řada | PSRmini |
| aplikace | Nouzové zastavení |
| Ochranné dveře | |
| Světelná závora | |
| Zprostředkovač | |
| Spínací lišty | |
| Rohože | |
| Ovládání | 1kanálový a 2kanálový |
| Izolační vlastnosti: Vzdušné a povrchové vzdálenosti mezi proudovými obvody | |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Doby | |
| Doba odezvy typická | < 200 ms (automatické spuštění) |
| < 175 ms (manuální, dohlížený start) | |
| Typická doba odezvy při Us | < 200 ms (při ovládání přes A1) |
| Reakční doba | < 10 ms |
| doba restartu | < 1 s (Doba bootování) |
| Doba regenerace | 250 ms (podle požadavku bezpečnostní funkce) |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 4 W (UB = UBL = 30 V, IL1 = IL2 = 2,4 A) |
| Jmenovitý provozní režim | 100 % ED |
| Vzdušné a povrchové vzdálenosti mezi proudovými obvody | |
| Zatěžovací izolační napětí | 63 V |
| Zatěžovací rázové napětí / izolace | Bezpečné oddělení, 0,5 kV mezi logikou a zařízením IO-Link |
| Základní izolace 4 kV mezi všemi cestami proudu a pouzdrem | |
| Napájení | |
| Název | L+/L- |
| Jmenovité napětí napájení periferie | 24 V DC -20 % / +25 % (Je poskytováno rozhraním IO-Link master IO-Link.) |
| Příkon | typ. 8 mA |
| Ochranné spínání | Sériová ochrana před přepólováním; Supresorová dioda |
| Napájení | |
| Název | A1/A2 |
| Napájecí napětí jmenovitého řídicího proudového obvodu US | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Napájecí napětí jmenovitého řídicího proudového obvodu US | 24 V DC -20 % / +25 % (externě zajistit) |
| Jmenovitý napájecí proud IS | typ. 72 mA |
| Příkon na US | typ. 1,73 W |
| Zapínací proud | typ. 12 A (Δt < 10 µs) |
| Doba filtrování | 1 ms (Pro logiku. Na A1 při poklesech napětí u Us ) |
| Ochranné spínání | Paralelní ochrana proti přepólování; Supresorová dioda (Externě zajistit, viz bezpečnostní pokyny. Typ jištění: 5 AT) |
| Digitální: Obvod snímačů S0 (S10, S12, S22) | |
| Popis vstupu | vstupy snímačů s bezpečnostní funkcí |
| IEC 61131-2 typ 3 (S10, S12) PNP (S22) | |
| Počet vstupů | 3 |
| Rozsah vstupního napětí, signál "0" | 0 V DC ... 5 V DC (S10, S12) |
| Pro S22 viz informaci v kapitole „Varianty připojení snímače“. | |
| Rozsah vstupního napětí, signál "1" | 11 V DC ... 30 V DC (S10, S12) |
| 0 V (S22) | |
| Rozsah vstupního proudu signál "0" | 0 mA ... 2 mA (S10, S12) |
| Zapínací proud | < 5 mA (typ. při US na S10) |
| < 5 mA (typ. při US na S12) | |
| > -7 mA (typ. při US na S22) | |
| Doba filtrování | max. 1,5 ms (Šířka testovacího pulzu; nízký testovací pulz (S10, S12) ) |
| Rychlost testovacího pulzu = 5 x šířka testovacího pulzu | |
| Deaktivujte impulzy zapnutí u bezpečnostních aplikací. | |
| Současnost | ∞ |
| Maximální přípustný celkový odpor vedení | 150 Ω |
| Ochranné spínání | Supresorová dioda |
| Příkon | < 5 mA (typ. při US na S10) |
| < 5 mA (typ. při US na S12) | |
| > -7 mA (typ. při US na S22) | |
| Digitální: Obvod snímačů S1 (S32, S42) | |
| Popis vstupu | vstupy snímačů s bezpečnostní funkcí |
| IEC 61131-2 Typ 3 | |
| Počet vstupů | 2 |
| Rozsah vstupního napětí, signál "0" | 0 V DC ... 5 V DC |
| Rozsah vstupního napětí, signál "1" | 11 V DC ... 30 V DC |
| Rozsah vstupního proudu signál "0" | 0 mA ... 2 mA |
| Zapínací proud | < 10 mA (typ. při US, Δt = 500 µs) |
| Doba filtrování | max. 1,5 ms (Šířka testovacího pulzu; nízký testovací pulz) |
| Rychlost testovacího pulzu = 5 x šířka testovacího pulzu | |
| Deaktivujte impulzy zapnutí u bezpečnostních aplikací. | |
| Současnost | ∞ |
| Maximální přípustný celkový odpor vedení | 150 Ω |
| Ochranné spínání | Supresorová dioda |
| Příkon | < 5 mA (typ. při US) |
| Digitální: Vstup diagnostiky (DGN) | |
| Popis vstupu | bez ohledu na bezpečnost |
| Potenciál A1/A2, resp. US | |
| Počet vstupů | 1 |
| Rozsah vstupního napětí | 0 V DC ... 30 V DC |
| Ochranné spínání | Supresorová dioda |
| Příkon | typ. 30 mA |
| Digitální: Spouštěcí obvod (S34, S35) | |
| Počet vstupů | 2 |
| Rozsah vstupního napětí, signál "1" | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Zapínací proud | < 10 mA (typ. při US, Δt = 100 ms) |
| Maximální přípustný celkový odpor vedení | 150 Ω |
| Ochranné spínání | Supresorová dioda |
| Příkon | < 7 mA (typ. při US na S34) |
| < 5 mA (typ. při US na S35) | |
| IO-Link | |
| Název | IO-Link |
| Rychlost přenosu | 230 kBit/s (COM3) |
| Doba cyklu | 5 ms |
| Aktualizace procesních dat | 5 ms |
| Počet dat procesu | max. 31 Byte (Vstupní data) |
| max. 16 Byte (Výstupní data) | |
| Popis vstupu | Spínací a komunikační vedení IO-Link |
| Počet vstupů | 1 |
| Typ připojení | Pružinová svorka |
| Technologie připojení | 3 vodič |
| Počet portů | 1 |
| Typ portu | Class A |
| Digitální: 14, 24 | |
| Popis výstupu | bezpečnostní digitální výstupy |
| PNP, IEC 61131-2, typ 2 | |
| Počet výstupů | 2 |
| Ochranné spínání | Zapojení volnoběhu pro induktivní zátěže |
| Ochrana při zkratu | ano |
| Výstupní napětí | ≥ 23 V DC (Us - 1 V) |
| Svodový proud | max. 1 mA (v bezpečném stavu) |
| Ohmická zátěž | min. 12 Ω |
| Max. kapacitivní zatížení | max. 10 µF (Zátěž 2,4 A) |
| max. 4,7 µF (Zátěž 1 A) | |
| Max. induktivní zatížení | max. 1 H |
| Omezení induktivního vypínacího napětí | max. 50 V |
| Výstupní proud | max. 2,4 A |
| Zapínací proud | max. 4,8 A (Δt = 10 ms) |
| Minimální zatěžovací proud | 2 mA |
| Spínací frekvence | 1 Hz (ohmická, indukční, kapacitní) |
| Výstupní napětí ve vypnutém stavu | < 5 V DC (v bezpečném stavu) |
| Vybíjecí obvod | Ne |
| Hlášení | |
| Napětí | cca. 22 V DC |
| Spínací frekvence | 1 Hz (ohmická, indukční, kapacitní) |
| Ochranné spínání | Supresorová dioda |
| Technologie připojení | |
| výměnný | ano |
| Připojení vodiče | |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče s plastovou objímkou | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (pouze ve spojení s CRIMPFOX 6) |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (pouze ve spojení s CRIMPFOX 6) |
| Průřez vodiče AWG | 24 ... 16 |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Ukazatel stavu | 5 x LED (zelená) |
| Ukazatel provozního napětí | 1 x LED (zelená, žlutá, červená) |
| Šířka | 17,5 mm |
| Výška | 116,6 mm |
| Hloubka | 114,5 mm |
| Barva (Pouzdro) | žlutá (RAL 1018) |
| Materiál pouzdra | PBT |
| Bezpečnostně technické údaje | |
| Kategorie zastavení | 0 |
| Bezpečnostně technické údaje: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e |
| Bezpečnostně technické údaje: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Bezpečnostně technické údaje: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Krytí Místo vestavení minimální | IP54 |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 60 °C (Respektujte snížení výkonu) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Výška nasazení | ≤ 2000 m (přes NN) |
| Max. přípustná vlhkost vzduchu (skladování/doprava) | 75 % (v průměru, 85 % občasně, bez orosení) |
| Max. příp. vzdušná vlhkost (provoz) | 75 % (v průměru, 85 % občasně, bez orosení) |
| Šok | 30g |
| Vibrace (provozní) | 10 Hz ... 150 Hz, 5g |
| CE | |
| Označení | CE shoda |
| Vzdušné a povrchové vzdálenosti mezi proudovými obvody | |
| Normy/předpisy | EN 60947-5-1 |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní pokyny | viz zátěžová křivka |
| Montážní poloha | vertikálně nebo horizontálně |
| Objednací číslo | 1087569 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DNA |
| Kód výrobku | DNA181 |
| GTIN | 4055626883960 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 157,1 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 126,06 g |
| Číslo celní sazby | 85371098 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | d17c2d45-891f-457c-aaa6-bfca0eac327f |
Kompatibilní produkty
-
PSR-CT-C-SEN-1-8 - Snímač bezpečnostního spínače 2702972
-
PSR-CT-M-SEN-1-8 - Snímač bezpečnostního spínače 2702975
-
PSR-CT-F-SEN-1-8 - Snímač bezpečnostního spínače 2702976
-
PSR-CT-C-ACT - Ovládací prvek bezpečnostního spínače 2702973
-
CP-MSTB - Kódovací profil 1734634
-
CR-MSTB - Kódovací prvek 1734401
-
IOL-CONF - Konfigurační a diagnostický software 1083065
-
CRIMPFOX 6 - Lisovací kleště 1212034
Vaše výhody
Až do kat. 4/PL e podle normy ISO 13849-1, SIL 3 podle normy EN IEC 62061, SIL 3 podle normy IEC 61508
Pro dohled nouzového zastavení a ochranné mříže, jakož i pro vyhodnocování světelných závor
K monitorování 4vodičových spínacích lišt nebo nášlapných rohoží podle normy EN ISO 13856-1
2 obvody senzorů
2 bezpečné digitální výstupy
1 digitální signální výstup
Diagnostická data přes IO-Link v kombinaci s bezpečnostními spínači PSR-CT
1- a 2kanálové ovládání
Ručně sledovaná a automatická aktivace
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno