PSR-CT-GWY-1DGN-IOL-PI - Datové rozhraní
1106407

Modul brány pro záznam nezabezpečených stavových a diagnostických údajů bezpečnostních spínačů PSR-CT a předávání datových paketů masteru IO-Link

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

LED ukazatelé připojení proudu, komunikační struktury IO-Link a připojených senzorů.
Třída ochrany IP20 pro instalaci v rozvaděči.
Malá šířka pouzdra, jen 12,5 mm
Rychlá instalace bez použití nářadí díky technologii push-in 
Kompatibilní s produkty řady PSRswitch s integrovaným kanálem diagnostiky.