Zajišťuje konektivitu se sítěmi EtherNet/IP, MODBUS TCP a OPC UA. Umožňuje provoz až osmi senzorů/aktorů IO-Link a slouží navíc k zachycení digitálních signálů. Přístroj je koncipován pro použití v konstrukci zařízení.
IOL MA8 EIP DI8
-
Komunikační modul
1072839
Osmikanálový Master IO-Link zajišťuje komfortní konfiguraci zařízení IO-Link pomocí webové správy. Podporuje konektivitu se sítěmi EtherNet/IP, MODBUS a OPC UA. Je vybaven osmi přídavnými digitálními vstupy, redundantními vstupními proudovými přípojkami, zásuvnými svorkami s přípojkou Push-in.
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Šířka | 45 mm |
| Výška | 114,5 mm |
| Hloubka | 99 mm |
| Návod na použití | |
| Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
| Omezení užívání | |
| Poznámka EMC | EMC: produkt třídy A, viz prohlášení výrobců v sekci Download |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Barva (Pouzdro) | šedá (RAL 7042) |
| Materiál pouzdra | Polyamid |
| EtherNet/IP™ | |
| Počet kanálů | 2 |
| Typ připojení | Zásuvka RJ45 |
| Rychlost přenosu | 10/100 Mbit/s (s vlastním potvrzením) |
| Fyzika přenosu | Ethernet v RJ45 zkroucený pár |
| EtherNet/IP™ | |
| Typ přístroje | EtherNet/IP™ Device |
| Digitální: | |
| Název vstupu | Digitální vstupy |
| Popis vstupu | IEC 61131-2 Typ 1 |
| Počet vstupů | 8 |
| Typ připojení | Připojení Push-in / Zástrčka |
| Technologie připojení | 3 vodič |
| Rozsah vstupního napětí, signál "0" | 0 V DC ... 5 V DC |
| Rozsah vstupního napětí, signál "1" | 15 V DC ... 30 V DC |
| Jmenovité vstupní napětí UIN | 24 V DC |
| Jmenovitý vstupní proud při UIN | typ. 3,5 mA |
| Vstupní frekvence | 0,5 kHz |
| Ochranné spínání | Ochrana proti přetížení |
| Ochrana před zkratováním napájení snímače | |
| Digitální | |
| Název vstupu | Digitální vstupy |
| Popis vstupu | Porty IO-Link v provozním režimu digitální vstup (DI) |
| Počet vstupů | max. 8 (EN 61131-2 typ 1 a 3) |
| Typ připojení | Připojení Push-in / Zástrčka |
| Technologie připojení | 3 vodič |
| Jmenovité vstupní napětí UIN | 24 V DC |
| Rozsah vstupního napětí, signál "0" | 8 V DC ... 11,5 V DC (pro trn C/Q) |
| Rozsah vstupního napětí, signál "1" | 10,5 V DC ... 13 V DC |
| Senzorový proud pro kanál | max. 200 mA (z L+/L-) |
| Souhrnný proud senzorů | max. 1,6 A (z L+/L-) |
| Ochranné spínání | Ochrana proti přetížení; ano |
| Ochrana před zkratováním napájení snímače; elektronicky | |
| IO-Link | |
| Popis vstupu | Digitální vstupy (DI) |
| Typ připojení | Připojení Push-in / Zástrčka |
| Jmenovité vstupní napětí UIN | 24 V DC |
| Rozsah vstupního napětí, signál "0" | 5,2 V DC ... 6,4 V DC |
| Rozsah vstupního napětí, signál "1" | 6,8 V DC ... 8 V DC |
| Jmenovitý vstupní proud | typ. 3,5 mA |
| Senzorový proud pro kanál | max. 200 mA (z L+/L-) |
| Souhrnný proud senzorů | max. 1,6 A (z L+/L-) |
| Ochranné spínání | Ochrana proti přetížení; ano |
| Ochrana před zkratováním napájení snímače; ano | |
| IO-Link | |
| Počet portů | 8 |
| Typ připojení | Připojení Push-in / Zástrčka |
| Technologie připojení | 3 vodič |
| Doba cyklu | min. 4 ms (Doba cyklu IO-Link) |
| Digitální: | |
| Maximální výstupní proud pro každý kanál | 200 mA |
| Digitální | |
| Popis výstupu | Porty IO-Link v provozním režimu digitální výstup (DO) |
| Typ připojení | Připojení Push-in / Zástrčka |
| Technologie připojení | 3 vodič |
| Počet výstupů | max. 8 |
| Jmenovité výstupní napětí | 24 V DC |
| Maximální výstupní proud pro každý kanál | 200 mA |
| Maximální výstupní proud jednoho modulu | 1,6 A |
| Jmenovitá zátěž ohmická | 4,8 W (120 Ω, při jmenovité zátěži) |
| Výstupní napětí ve vypnutém stavu | max. 1 V |
| Výstupní proud ve vypnutém stavu | max. 400 µA |
| Ochranné spínání | Ochrana proti přetížení |
| ochrana proti zkratu; ano | |
| Chování při přetížení | Vypnutí při automatickém restartu |
| Typ produktu | V/V komponenty |
| Produktová řada | Stand-alone |
| Provedení | Stand-alone |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 4,4 W |
| Napájení: IO-Link | |
| Jmenovité napětí napájení periferie | 24 V DC |
| Jmenovitý proud na 1 port IO-Link | max. 200 mA (k C/Q) |
| max. 200 mA (k L+/L-) | |
| Přípustná délka vedení | < 20 m |
| Ochranné spínání | Ochrana proti přetížení; ano |
| Potenciály | |
| Napájecí napětí | 24 V DC |
| Rozmezí napájecího napětí | 10,8 V DC ... 30 V DC |
| Odběr proudu | 155 mA |
| Napájení: Modulová elektronika | |
| Napájecí napětí | 24 V DC |
| Rozmezí napájecího napětí | 18 V DC ... 30 V DC |
| Příkon | 3,7 A |
| Napájení: | |
| Napájecí napětí | 24 V DC |
| Rozmezí napájecího napětí | 18 V DC ... 30 V DC |
| Příkon | max. 3,7 A |
| Příkon typický | 155 mA (při 24 V DC) |
| Galvanické oddělení/izolace rozsahů napětí | |
| Zkušební napětí: 24V napájení/Ethernet | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: 24 V napájení (US) / pracovní zem | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: Ethernet/FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: Ethernet/Ethernet | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| výměnný | ano |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG | 24 ... 14 |
| Délka odizolování | 10 mm |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 60 °C |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 85 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 10 % ... 95 % |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 10 % ... 95 % |
| Mechanická zkouška | |
| Odolnost proti vibracím dle EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 1g |
| Objednací číslo | 1072839 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DRI |
| Kód výrobku | DRI7PD |
| GTIN | 4055626766904 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 383,5 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 226,6 g |
| Číslo celní sazby | 85176200 |
| Země původu | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Webová správa
Osmikanálový Master IO-Link
Diagnostika a ukazatel stavu
Ochrana před zkratováním a přetížením napájení senzorů
Zásuvné připojovací svorky, Push-in-Anschlusstechnik
Přípojky až pro 16 digitálních senzorů
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno