Modul je určen k použití v rámci stanice Axioline F. Master IO-Link umožňuje provoz až osmi přístrojů IO-Link. Případně můžete ke každému portu připojit digitální standardní snímač nebo akční člen. V kombinaci s vazebním členem sběrnice Axioline F představuje master IO-Link spojovací článek, který integruje přístroje IO-Link do sběrnicového systému vyšší úrovně.
AXL F IOL8 2H
-
Komunikační modul
1027843
Axioline F, Master IO-Link, porty IO-Link Class A: 8, typ připojení: Svorky Push-in, technologie připojení: 3 vodič, přenosová rychlost v místní sběrnici: 100 MBit/s, krytí: IP20, včetně modulu patice sběrnice a Axioline F zástrček
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Připojení osmi přístrojů IO-Link
Alternativně: Připojení jednoho digitálního snímače nebo akčního členu k jednomu portu
Připojení přístrojů IO-Link pomocí 3vodičové technologie
Připojení senzorů 3vodičovou technikou
Připojení aktorů 2- a 3vodičovou technikou
Master zajišťuje ukládání údajů o parametrech
Specifikace IO-Link V1.1.2
Lze parametrizovat chování náhradních hodnot vstupů a výstupů každého portu
podporuje systém IOL-CONF (od verze firmwaru 1.02)
Uložený typový štítek přístroje