PSR-SPP-24UC/ESAM4/8X1/1X2 - Bezpečnostní relé
2963996

Bezpečnostní relé pro monitorování nouzového zastavení a ochranných dveří do SIL 3 nebo kat. 4, PL e podle EN ISO 13849, 1- nebo 2kanálový provoz, 8 povolovacích cest proudu, US = 24 V DC, výměnná svornice push-in

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty

Vaše výhody

Až do kat. 4/PL e podle EN ISO 13849-1, SIL 3 podle EN IEC 62061, SIL 3 podle IEC 61508
Ručně sledovaná i automatická aktivace v jednom zařízení
1- a 2kanálové ovládání
8 povolovacích tras, 1 cesta signálního proudu