AXL F PSDO8/3 XC 1F
-
Bezpečnostní modul
1369867
Axioline F, Digitální výstupní modul, Funkční bezpečnost, PROFIsafe, výhradně pro připojení k řídicí jednotce Phoenix Contact nebo Siemens, Digitální výstupy: 4 (při dvoukanálovém obsazení), 8 (při jednokanálovém obsazení), 2 A, technologie připojení: 2-, 3- vodič, krytí: IP20
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Šířka | 53,6 mm |
| Výška | 126,1 mm |
| Hloubka | 54 mm |
| Poznámka k rozměrovým údajům | Rozměry skříně |
| Návod na použití | |
| Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
| Axioline F , místní sběrnice | |
| Typ připojení | Modul patice sběrnice |
| Modul | |
| Vstupní adresní prostor | 5 Byte |
| Výstupní adresní prostor | 5 Byte |
| Potřeba parametrických dat | 22 Byte ((parametry I a F)) |
| Potřeba konfiguračních dat | 10 Byte |
| Digitální: | |
| Název výstupu | Digitální výstupy |
| Typ připojení | Technika přímého zasunutí |
| Technologie připojení | 2-, 3- vodič |
| Počet výstupů | 4 (při dvoukanálovém obsazení) |
| 8 (při jednokanálovém obsazení) | |
| 8 | |
| Ochranné spínání | Ochrana před přepětím, zapojení volnoběhu pro induktivní zátěže,Vybíjecí spojení pro zrychlené vybíjení kapacitivních zátěží |
| Výstupní napětí | 24 V DC |
| Výstupní proud | max. 2 A (na každý kanál) |
| max. 1,5 A (na každý kanál podle CULUS) | |
| max. 4 A (na každou skupinu) | |
| max. 3 A (na každou skupinu podle CULUS) | |
| max. 8 A (Součtový proud všech výstupů; viz pokyny v uživatelské příručce) | |
| max. 6 A (Součtový proud všech výstupů podle CULUS) | |
| Maximální výstupní proud pro každý kanál | 2 A |
| Maximální výstupní proud pro každý modul / svorku | 8 A |
| Přípustná délka vedení | max. 1000 m (Součet vedení oběma směry) |
| Chování při přetížení | Příslušný výstup je vypnut a vygeneruje se hlášení diagnostiky. |
| Produktová řada | Axioline F |
| aplikace | Funkční bezpečnost |
| PROFIsafe | |
| výhradně pro připojení k řídicí jednotce Phoenix Contact nebo Siemens | |
| Provedení | modulární |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 4 W |
| Přenosové médium | Měď |
| Potenciály | |
| Ochranné spínání | Ochrana proti přepólování, ochranný obvod elektromagnetické slučitelnosti, rozpoznání podpětí |
| Potenciály: Napájení místní sběrnice Axioline F (UBus) | |
| Napájecí napětí | 5 V DC (přes modul patice sběrnice) |
| Odběr proudu | max. 280 mA |
| typ. 260 mA (všechny výstupy dosazeny; napájení přes UO od 19,2 V DC ... 30 V DC) | |
| Potenciály: Napájení digitálních výstupních modulů (UO) | |
| Napájecí napětí | 24 V DC |
| Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC (včetně všech tolerancí, včetně zvlnění) |
| Odběr proudu | typ. 25 mA (všechny výstupy dosazeny, napájení z UO 30 V DC; bez napájení aktorů) |
| Technologie připojení | |
| Označení přípojky | Zástrčka Axioline F |
| Připojení vodiče | |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče (ohebného) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 16 |
| Zástrčka Axioline F | |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG | 24 ... 16 |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -35 °C ... 60 °C (Montážní poloha: libovolná) |
| Druh ochrany | IP20 |
| Tlak vzduchu (provoz) | 70 kPa ... 108 kPa (až do 3000 m n.m.) |
| Tlak vzduchu (skladování/přeprava) | 66 kPa ... 108 kPa (až do 3500 m n.m.) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 10 % ... 75 % (v průměru, 85 % občasně, bez orosení) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 10 % ... 75 % (bez kondenzace par) |
| Zkouška (škodlivý plyn) | |
| Zkušební norma | ISA-71.04-2013 G3 Harsh Group A |
| IEC 60068-2-60:2015 Metoda 4 | |
| Teplota | 25 °C ±1 K |
| Vlhkost vzduchu (relativní) | 75 % ±3 % |
| Zkušební doba | 21 Dny |
| Objemová koncentrace H2S (Sirovodík) | 50 ppb |
| Objemová koncentrace NO2 (Oxid dusičitý) | 1250 ppb |
| Objemová koncentrace Cl2 (Chlor) | 10 ppb |
| Objemová koncentrace SO2 (Oxid siřičitý) | 300 ppb |
| Třída ochrany | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| ATEX | |
| Označení | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikát | UL 22 ATEX 2909X |
| IECEx | |
| Označení | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikát | IECEx ULD 22.0036X |
| UKEX | |
| Označení | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikát | UL23UKEX2855X |
| CCC / China-Ex | |
| Označení | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikát | 2023122310116913 |
| UL, USA / Kanada | |
| Označení | cULus |
| Certifikát | E238705 |
| UL Ex, USA / Kanada | |
| Označení | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4, Ex ec IIC T4 Gc X |
| Class I, Division 2, Groups A, B, C, D, T4 | |
| Certifikát | E366272 |
| Environmentální simulační test | |
| Označení | G3 |
| Certifikát | ISA-S71.04 |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Objednací číslo | 1369867 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DNA |
| Kód výrobku | DNA531 |
| GTIN | 4063151723989 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 299 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 299 g |
| Číslo celní sazby | 85389099 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (č. CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | 69f6c6e3-326f-4623-ac09-b6ee27014730 |
Kompatibilní produkty
-
AXL F BS F - Konektor připojení sběrnice 2688129
-
ZB 20,3 AXL UNPRINTED - Proužky označovacích štítků 0829579
-
ZBF 10/5,8 AXL UNPRINTED - Proužky označovacích štítků plochý 0829580
-
EMT (35X46)R - Vkládací štítek 0801604
-
EMT (35X46)R YE - Vkládací štítek 0801605
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Šroubovák 1205037
-
CRIMPFOX 6 - Lisovací kleště 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Lisovací kleště 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Lisovací kleště 1134913
-
AXL SHIELD SET - Připojení stínění 2700518
Vaše výhody
Až do kat. 4/PL e podle EN ISO 13849-1, SIL 3 podle EN IEC 62061, SIL 3 podle IEC 61508
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno