Úzký ethernetový přepínač, 16 portů RJ45 s přenosovou rychlostí 10/100/1000 MBit/s na všech portech, automatické rozpoznávání přenosové rychlosti, funkce automatického křížení a QoS
Neřízené přepínače
Unmanaged Switch 1000 REG řada, 4 Porty RJ45 10/100/1000 MBit/s, 4 Porty RJ45 PoE, krytí: IP20, Teplota prostředí (provoz): 5 °C ... 50 °C, Rozmezí napájecího napětí: 48 V DC ... 55 V DC, REG provedení podle DIN 43880
Ethernet Switch s Power-over-Ethernet+, odpovídá specifikaci IEEE 802.3at. Obsahuje čtyři porty typu Power-over-Ethernet+ a jeden standardní port RJ 45, všechny s rychlostí 10/100 MBit/s.
Přepínač PoE+ Ethernet, 8 portů Ethernetu ve formátu M12, automatické rozpoznání přenosové rychlosti dat 10/100/1000 MBit/s, Jumboframes do 9600 bajtů, vazba síťových segmentů s různými rychlostmi přenosu dat, funkce automatického křížení, krytí IP67
Úzký ethernetový přepínač, čtyři porty RJ45 s přenosovou rychlostí 10/100 MBit/s na všech portech, SFP port se 100 MBit/s, automatické rozpoznávání přenosové rychlosti, funkce automatického křížení a QoS
Unmanaged Switch 1000 REG řada, 8 Porty RJ45 10/100/1000 MBit/s, krytí: IP20, Teplota prostředí (provoz): 5 °C ... 50 °C, Rozmezí napájecího napětí: 9 V DC ... 32 V DC, REG provedení podle DIN 43880
Úzký ethernetový přepínač, 5 portů RJ45 s přenosovou rychlostí 10/100/1000 MBit/s na všech portech, automatické rozpoznávání přenosové rychlosti, funkce automatického křížení a QoS
Úzký ethernetový přepínač, široký teplotní rozsah, dvanáct portů RJ45 s přenosovou rychlostí 10/100 Mbit/s na všech portech, dva porty SFP s přenosovou rychlostí 100/1000 Mbit/s, automatická detekce přenosové rychlosti, funkce automatického křížení a QoS
Neřízený přepínač PoE pro přenosovou rychlost 10/100/1000 Mbit/s, 8 portů RJ45, celkový výkon PoE 120 W, PROFINET s třídou shody A.
Ethernetový přepínač, 16 portů RJ45 s přenosovou rychlostí 10/100/1000 MBit/s na všech portech, široký teplotní rozsah, automatické rozpoznávání přenosové rychlosti, funkce automatického křížení a QoS