FL SWITCH 1105N-2SFP - Industrial Ethernet Switch
1085171

Připravuje se na splnění požadavků CRA

Úzký ethernetový přepínač, 5 portů RJ45 s přenosovou rychlostí 10/100/1000 MBit/s na všech portech, automatické rozpoznávání přenosové rychlosti, funkce automatického křížení a QoS

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Podpora Jumbo Frames (velikost rámu až 9 216 bajtů/rám)
Porty RJ45 podporují přenosovou rychlost 10/100/1000 MBit/s
Priorizovaná hlášení QoS (Quality of Service)
Lokální diagnostické indikace LED
Zdokonalené nastavení priorit datového provozu pro automatizační protokoly
Varianty PROFINET s filtrem PTCP pro spolehlivou komunikaci v sítích PROFINET
Energy Efficient Ethernet podle IEEE 802.3az
PROFINET Conformance Class A umožňující výměnu dat v reálném čase, diagnostiku a použití alarmů
Rozpoznání automatického vyjednání a automatického křížení usnadňuje instalaci a konstrukci