Radioline是用于大型系统的全新无线系统。其特殊特征包括只需通过指轮拨码,便可在无需任何编程的情况下进行极其简单的输入和输出分配。Radioline可发送I/O信号(I/O模式)或串行数据(串行模式),因此用途极广。或者,现在也可以通过Modbus传输协议(PLC/Modbus RTU模式)直接连接到控制器上。
此外,可实现各种网络结构:从便捷的点到点连接到复杂的网状网络。由于采用了最新的Trusted Wireless技术,使Radioline成为了工业环境中可靠应用的理想选择。
RAD-868-IFS
-
无线模块
2904909
Radioline - 868 MHz无线收发器,带RS-232/RS-485接口,可使用I/O模块进行扩展,RSMA(孔式)天线连接,点到点,星形和网状网络,最多99个工作站,范围可达20 km(视线清晰),适用于欧洲。产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。
提供免费下载。
下载
产品详情
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 应用说明 | 目前,我们正在调整产品,确保自2027年12月11日起符合欧盟《网络弹性法案》(CRA) 的要求,此安排基于现阶段对CRA的已知信息。 |
| 使用限制 | |
| CCCex说明 | 在中国不允许用在潜在爆炸区域内。 |
| 产品类型 | 无线模块 |
| 应用 | I/O |
| RS-232 | |
| RS-485 | |
| 操作模式 | I/O 数据 (默认设置,可通过指轮进行组态) |
| 串行数据 (通过PSI-CONF软件进行激活和组态) | |
| PLC/Modbus RTU模式 (通过PSI-CONF软件进行激活和组态) | |
| PLC / Modbus RTU双模式 (通过PSI-CONF软件进行激活和组态) | |
| MTTF | 729 年数 (SN 29500标准,温度25°C,占空比21%) |
| 331 年数 (SN 29500标准,温度40°C,占空比34.25%) | |
| 131 年数 (SN 29500标准,温度40°C,占空比100%) | |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 额定绝缘电压 | 60 V (符合EN/IEC 60079-7) |
| 额定条件下的最大功耗 | 1.56 W |
| 瞬态过电压保护 | 是 |
| 系统限制 | |
| 品名 | 无线模块 |
| 支持的设备数目 | ≤ 99 (通过无线网络) |
| 可用扩展模块的数量 | ≤ 32 (通过无线模块) |
| 系统限制 | |
| 品名 | 无线网络 |
| 支持的设备数目 | ≤ 99 (I/O扩展模块采用无线网络,串行接口已停用) |
| 0 (不能使用I/O扩展模块) | |
| ≤ 99 (I/O扩展模块采用无线网络,通过Modbus RTU传输协议访问扩展模块) | |
| 电源 | |
| 电源电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30.5 V DC |
| 最大电流耗量 | ≤ 65 mA (24 V DC、25 °C时,单机式) |
| ≤ 6 A (24 V DC时,带有满负荷DIN导轨连接器) | |
| 数字量 | |
| 输出名称 | RF链接继电器输出 |
| 输出数目 | 1 |
| 触点类型 | 转换触点 |
| 触点材料 | PdRu,镀金 |
| 最大切换电压 | 30 V AC |
| 60 V DC | |
| 最大切换电流 | 500 mA |
| 电气使用寿命 | 5x 105开关循环,0.5 A,30 V DC |
| 模拟 | |
| 输出名称 | RSSI电压输出 |
| 输出数目 | 1 |
| 电压输出信号 | 0 V ... 3 V |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 7 mm |
| 刚性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 刚性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
| 柔性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 柔性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
| 最小导线横截面AWG | 24 |
| 最大导线横截面AWG | 14 |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. |
| 无线 | |
| 范围 | ≤ 20 km (范围可能显著高于或低于给定范围,它受到环境、天线技术以及所使用的产品的影响) |
| 串行: RS-232 | |
| 数据速率 | 300 bps / 600 bps / 1.2 kbps / 2.4 kbps / 4.8 kbps / 9.6 kbps / 19.2 kbps / 38.4 kbps / 57.6 kbps / 93.75 kbps / 115.2 kbps |
| 连接方式 | 插拔式COMBICON螺钉接线端子 |
| 连接系统 | 3线 |
| 传输长度 | ≤ 15 m |
| 串行: RS-485 | |
| 数据速率 | 300 bps / 600 bps / 1.2 kbps / 2.4 kbps / 4.8 kbps / 9.6 kbps / 19.2 kbps / 38.4 kbps / 57.6 kbps / 93.75 kbps / 115.2 kbps |
| 连接方式 | 插拔式COMBICON螺钉接线端子 |
| 连接系统 | 2线制 |
| 传输长度 | ≤ 1200 m |
| 终端电阻 | 390 Ω (可用DIP开关进行控制) |
| 150 Ω (可用DIP开关进行控制) | |
| 390 Ω (可用DIP开关进行控制) | |
| 串行: 组态接口 | |
| 连接方式 | S-PORT(插座) |
| 无线 | |
| 接口说明 | Trusted Wireless |
| 方向 | 双向 |
| 频率 | 868 MHz |
| 频率范围 | 869.4 MHz ... 869.65 MHz |
| 通道距离 | 30 kHz (根据网络结构和数据传输率) |
| 通道组数 | 14 |
| 最小传输功率 | 16 dBm |
| 最大传输功率 | ≤ 27 dBm (500 mW,默认设置,可调) |
| 数据率 | 1.2 kbps (可设置) |
| 9.6 kbps (默认设置,可调) | |
| 19.2 kbps (可设置) | |
| 60 kbps (可设置) | |
| 120 kbps (可设置) | |
| 最小接收灵敏度 | -122 dBm (1.2 kbps) |
| -114 dBm (9.6 kbps) | |
| -111 dBm (19.2 kbps) | |
| -104 dBm (60 kbps) | |
| -103 dBm (120 kbps) | |
| 天线连接方法 | RSMA(母) |
| 安全 | 128位数据编码 |
| 功能 | |
| 无线许可 | 欧洲,更多国家可见网上商店 |
| Wireless | |
| 频带 | 868 MHz |
| 无线标准 | Trusted Wireless |
| 状态显示 | LED 电源,PWR(绿色) |
| 绿色LED (总线通信, DAT) | |
| LED 外围故障,ERR (红色) | |
| 3 x 绿色, 1 x 黄色 LED (LED 柱状图接收质量,RSSI) | |
| 绿色 LED (接收数据, RX) | |
| 绿色 LED (传输数据, TX) |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 17.5 mm |
| 高度 | 116 mm |
| 深度 | 114.5 mm |
| 颜色 (外壳) | 灰色 (RAL 7042) |
| 标识材料 (壳体) | PA 6.6-FR |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C (>55°C衰减,请见技术文档) |
| -40 °F ... 158 °F (>131°F衰减,参见技术文档) | |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| -40 °F ... 185 °F | |
| 海拔 | 2000 m |
| 允许湿度(运行) | 20 % ... 85 % |
| 允许湿度(存放/运输) | 20 % ... 85 % |
| 冲击 | 16g,11 ms |
| 振动(操作) | 符合IEC 60068-2-6标准: 5g,10 Hz ... 150 Hz |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| ATEX | |
| 标识 | II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| 证书 | IBExU 15 ATEX B008 X |
| 注意 | 请遵守文档中的特殊安装说明! |
| IECEx | |
| 标识 | Ex ec nC IIC T4 Gc |
| 证书 | IECEx IBE 13.0019X |
| 无线认证,欧洲 | |
| 注意 | RED 2014/53/EU |
| 南非无线认证,ICASA | |
| 注意 | TA-2016/1836 |
| 阿拉伯联合酋长国无线认证,TRA | |
| 证书 | ER48068 |
| 摩洛哥无线认证,ANRT | |
| 证书 | MR 15938 ANRT 2018 |
| 腐蚀性气体测试 | |
| 标识 | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| 电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
| 静电放电 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-2 |
| 静电放电 | |
| 触点放电 | ± 6 kV (强度测试 3) |
| 空气放电 | ± 8 kV (强度测试 3) |
| 间接放电 | ± 6 kV |
| 备注 | 标准 B |
| 高频电磁场 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-3 |
| 高频电磁场 | |
| 频率范围 | 26 MHz ... 3 GHz (强度测试 3) |
| 电场强度 | 10 V/m |
| 备注 | 标准 A |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-4 |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 输入 | ± 2 kV (强度测试 3) |
| 信号 | ± 2 kV |
| 备注 | 标准 B |
| 电涌电流负载(电涌) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-5 |
| 电涌电流负载(电涌) | |
| 输入 | ± 0.5 kV (对称) |
| ± 1 kV (非对称) | |
| 信号 | ± 1 kV (非对称) |
| 备注 | 标准 B |
| 传导干扰 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-6 |
| 传导干扰 | |
| 频率范围 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 备注 | 标准 A |
| 电压 | 10 V |
| 辐射干扰 | |
| 无线电干扰符合EN 55011标准 | EN 55016-2-3 A级工业应用 |
| 标准 | |
| 标准A | 规定限度内的正常操作行为。 |
| 标准B | 可通过设备自我恢复的操作性能临时性降级。 |
| RED | |
| 标准标识 | SRD 25 MHz ...1000 MHz,无线电参数和测量方法,RED |
| 标准/规格 | EN 300220-1 |
| RED | |
| 标准标识 | SRD 25 MHz ...1000 MHz,统一无线电要求,RED |
| 标准/规格 | EN 300220-2 |
| RED | |
| 标准标识 | SRD 无线电设备的电磁兼容性,RED |
| 标准/规格 | EN 301489-3 |
| RED | |
| 标准标识 | 高频人身辐射暴露,RED |
| 标准/规格 | EN/IEC 62311 |
| RED | |
| 标准标识 | 无线电设备的设备安全和保障,RED |
| 标准/规格 | EN/IEC 62368-1 |
| EMC | |
| 标准标识 | 无线电设备的电磁兼容,RED |
| 标准/规格 | EN 301489-1 |
| EMC | |
| 标准标识 | 工业环境下的电磁兼容抗干扰性 |
| 标准/规格 | EN/IEC 61000-6-2 |
| EMC | |
| 标准标识 | 适用于工业环境的电磁兼容辐射干扰 |
| 标准/规格 | EN/IEC 61000-6-4 |
| 爆炸性环境 | |
| 标准标识 | 潜在爆炸区域,基本要求 |
| 标准/规格 | EN/IEC 60079-0 |
| 爆炸性环境 | |
| 标准标识 | 潜在爆炸区域,防护等级n |
| 标准/规格 | EN/IEC 60079-15 |
| 爆炸性环境 | |
| 标准标识 | 潜在爆炸区域,增安型 |
| 标准/规格 | EN/IEC 60079-7 |
| RoHS | |
| 标准标识 | 有害物质限制相关技术文件,RoHS |
| 标准/规格 | EN/IEC 63000 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 安装在标准DIN导轨NS 35上(符合EN 60715) |
| 安装位置 | 任意 |
| 可用的DIN导轨类型 | DIN导轨:35 mm |
| 订货号 | 2904909 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNC617 |
| 产品关键代码 | DNC617 |
| GTIN | 4046356899345 |
| 单件重量(含包装) | 189 g |
| 单件重量(不含包装) | 136.69 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170501 |
| ECLASS-15.0 | 19170501 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000816 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS编号: 119-47-1) | |
| SCIP | a68f9607-68f2-4121-9d68-c651fb4e21c3 |
适配产品
-
RAD-RUGGED-BOX-CONF - 无线模块 1091638
-
RAD-RS485-IFS - 通信模块 2702184
-
RAD-DAIO6-IFS - I/O扩展模块 2901533
-
RAD-DI4-IFS - I/O扩展模块 2901535
-
RAD-DOR4-IFS - I/O扩展模块 2901536
-
RAD-DI8-IFS - I/O扩展模块 2901539
-
RAD-DO8-IFS - I/O扩展模块 2902811
-
RAD-AI4-IFS - I/O扩展模块 2901537
-
RAD-AO4-IFS - I/O扩展模块 2901538
-
RAD-PT100-4-IFS - I/O扩展模块 2904035
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - DIN导轨连接器 2713645
-
RAD-868-CONF-RF1 - 组态存储器 2702197
-
RAD-MEMORY - 组态存储器 2902828
-
RAD-CABLE-USB - 编程电缆 2903447
-
SCC 10-NS35 - 屏蔽端子 1019440
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 电源 2904614
-
FL COMSERVER UNI 232/422/485 - 接口转换器 2313452
-
GW PN/MODBUS 1E/1DB9 - 接口转换器 1105707
-
AXC F 2152 - 控制器 2404267
-
AXL F RS UNI 1H - 通信模块 2688666
-
EEM-MA370-R - 测量设备 2907980
-
EEM-MA770-R - 测量设备 2907944
-
SCK-C-MODBUS - PV串监测模块 2901674
-
SCK-M-I-4S-20A - PV串监测模块 2903242
-
TTC-6P-3-HF-F-M-12DC-PT-I - 电涌保护器 2906796
-
ANT-OMNI-0671-04 - 天线 1830085
-
ANT-OMNI-0671-02 - 天线 1396318
-
ANT-OMNI-0671-01 - 天线 1396316
-
ANT-OMNI-868-01 - 天线 2702136
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-N - 天线 2867814
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-10-N - 天线 5606614
-
ANT-DIR-868-01 - 天线 2702137
-
NBC-COX-CNB/0.5-S/COX-CLM - 同轴电缆 1340129
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CLM - 同轴电缆 1340130
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CLM - 同轴电缆 1340131
-
NBC-COX-CNM/1.5-M/COX-CLM - 同轴电缆 1340133
-
NBC-COX-CNM/2.0-M/COX-CLM - 同轴电缆 1340135
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CLM - 同轴电缆 1340136
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CLM - 同轴电缆 1340137
-
NBC-COX-CNM/0.5-M/COX-CNM - 同轴电缆 1340122
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - 同轴电缆 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - 同轴电缆 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - 同轴电缆 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - 同轴电缆 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - 同轴电缆 1340127
-
CN-UB-70DC-6-BB - 电涌保护器 2803166
-
BAR-ANT-N-N-EX - 天线屏蔽 2702198
-
RAD-ADP-N/F-N/F - 适配器 2867843
-
RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - 适配器 2904790
-
RAD-SPL-2-N/N - 天线分配器 2702293
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - 防护胶带 2903182
优势
无需许可的868 MHz频带
特别适用于长距离有障碍的非时间关键型信号传输
由于无线接口的数据率 可调,因此范围可达数公里
无需编程即可进行快速简单的调试
凭借Trusted Wireless技术(AES加密、跳频技术和共存管理)实现高度可靠性
最多可用于99个设备的Mesh网络
集成了RS-232/RS-485接口
支持以最多32个I/O扩展模块进行模块化扩展
扩展温度范围-40 °C … +70 °C
经认证可用于2区