RAD-RUGGED-BOX-CONF - 无线模块
1091638

目前正着手准备,以符合CRA的相关规定

Radioline开关设备和控制设备组件,防冲击IP66户外壳体,通用电源100 V AC ... 240 V AC,具有电涌保护、天线直通连接。无线模块(频段)型号,I/O扩展模块的型号和数目均可配置。正在对产品进行准备,以使其符合《网络弹性法案》(CRA) 的相关规定。

产品详情









适配产品



优势

完全预布线的控制盒,配备内置电源装置、电涌保护、选定的无线模块以及I/O扩展模块
具有牢固的、防紫外线且抗冲击的IP-66外壳,可在户外使用
快速轻松地连接电源和I/O信号

常见问题


设备是否符合无线电设备指令 (RED) 的网络安全要求?

基于RED 2014/53/EU的授权法案2022/30第3.3条d、e、f项的要求不适用于本产品。
第3.3条d项:本设备不具有主动接入网络通信的功能。设备既不能干扰网络通信,也不会滥用网络资源。因此,这项要求不适用于本设备。
第3.3条e项:不适用于设备,因为其不处理任何个人数据并且不影响最终用户隐私权
第3.3条f项:不适用,因为设备不用于金融交易