ANT-DIR-868-01
-
天线
2702137
定向天线,桅杆或壁式安装,频带:868 MHz,增益:3.5 dBi,圆极化,防护等级:IP67,抗冲击性:IK06,耐海水,接口:N(孔式),包括安装托架和杆夹,已获得ATEX和IECEx认证
产品详情
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 使用限制 | |
| CCCex说明 | 在中国不允许用在潜在爆炸区域内。 |
| 产品类型 | 天线 |
| 供货范围 | 包括安装支架和夹杆 |
| 辐射特性 | 定向 |
| 增益 | 3.5 dBi |
| 垂直束宽 | 90 ° |
| 水平束宽 | 135 ° |
| 极性保护 | 顺时针循环 |
| 频带 | 868 MHz |
| 频率范围 | 865 MHz ... 870 MHz |
| 阻抗 | 50 Ω |
| 最大电容 | 10.00 W |
| 50 Ω系统中的电压驻波率VSWR | ≤ 2.00 |
| 连接技术 | |
| 连接方式 | N(母) |
| 外径 | 25 mm ... 85 mm (杆) |
| 安全数据 | |
| 输入电压Ui | 最大 30 V |
| 输入电流Ii | 最大 600 mA |
| 输入功率Pi | 0.89 W (最大高频输入功率,29.5 dBm,IIC组) |
| 1.54 W (最大高频输入功率,31.9 dBm,IIB组) | |
| 2.63 W (最大高频输入功率,34.2 dBm,IIA组) | |
| 最大内部电感Li | 可忽略 |
| 最大内部电容Ci | 可忽略 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 80 mm |
| 高度 | 100 mm |
| 长度 | 35 mm |
| 外部尺寸 | |
| 外径 | 25 mm ... 85 mm (杆) |
| 颜色 | 灰白色 (RAL 9002) |
| 标识材料 (整流罩) | PC |
| 标识材料 (空座) | 高级钢V2A |
| 标识材料 (夹杆) | 高级钢V2A |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 其它防护功能 | 抗盐水 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP67 |
| 冲击强度 | IK06 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 75 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 空气压力(运行) | 80 kPa ... 110 kPa |
| 风速 | 220 km/h |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| ATEX | |
| 标识 | II 1G Ex ia IIC T6 Ga |
| 证书 | IBExU14ATEX1116 X |
| 注意 | 请遵守文档中的特殊安装说明! |
| IECEx | |
| 标识 | Ex ia IIC T6 Ga |
| 证书 | IECEx IBE 14.0039X |
| 轨道车辆中的电子设备 | |
| 冲击力(运行) | 符合EN 50125-3标准,定位特性:“远离导轨” |
| 振动(操作) | 符合EN 50125-3标准,定位特性:“远离导轨” |
| 其它防护功能 | 抗盐水 |
| 爆炸性环境 | |
| 标准标识 | 潜在爆炸区域,基本要求 |
| 标准/规格 | EN 60079-0 |
| 爆炸性环境 | |
| 标准标识 | 潜在爆炸区域,本安型 |
| 标准/规格 | EN 60079-11 |
| 轨道交通应用 | |
| 标准标识 | 轨道交通应用 |
| 标准/规格 | EN 50155 |
| 轨道交通应用 | |
| 标准/规格 | EN 45545-2 |
| NFPA 130 | |
| BS 6853 | |
| 注意事项 | 轨道车辆的防火保护 |
| 安装类型 | 壁挂式安装 |
| 桅杆安装 | |
| 组装说明 | 室外和室内 |
| 订货号 | 2702137 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNC6Z3 |
| 产品关键代码 | DNC6Z3 |
| GTIN | 4055626006512 |
| 单件重量(含包装) | 502.6 g |
| 单件重量(不含包装) | 519.2 g |
| 原产地 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19070105 |
| ECLASS-15.0 | 19070105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001698 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223100 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CLM - 同轴电缆 1340130
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CLM - 同轴电缆 1340131
-
NBC-COX-CNM/2.0-M/COX-CLM - 同轴电缆 1340135
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CLM - 同轴电缆 1340136
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CLM - 同轴电缆 1340137
-
CN-UB-70DC-6-BB - 电涌保护器 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - 适配器 2867843
-
BAR-ANT-N-N-EX - 天线屏蔽 2702198
-
NBC-COX-CNM/0.5-M/COX-CNM - 同轴电缆 1340122
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - 同轴电缆 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - 同轴电缆 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - 同轴电缆 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - 同轴电缆 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - 同轴电缆 1340127
-
RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - 适配器 2904790
-
RAD-SPL-2-N/N - 天线分配器 2702293
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - 防护胶带 2903182
优势
非常适合固定式或线性移动式868 MHz应用
适用于高反射环境的应用
适用于易爆区域
耐盐水