NBC-COX-CNM/2.0-M/COX-CLM - 同轴电缆
1340135

同轴电缆,50 Ω,长度:2 m,N(m) - RSMA(m),电缆外径:4.9 mm,传输频率:≤7.25 GHz,典型的衰减:800 MHz 0.9 dB、2.4 GHz 1.5 dB、5.8 GHz 2.4 dB、7.25 GHz 2.8 dB

产品详情








适配产品


优势

采用无铅材质,满足未来应用需求
完美适用于WLAN、蓝牙、LTE和5G信号
频率范围高达7.25 GHz,支持使用Wi-Fi 6和5G高频段
使用抗紫外线LSZH电缆,因此几乎可用于所有工业现场通信应用