您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

BAR-ANT-N-N-EX - 天线屏蔽
2702198

控制柜穿板式连接器的天线屏蔽,防爆等级:Ex i,防护等级:IP65,屏蔽适用于:防爆2区/22区,天线适用于:粉尘和气体潜在爆炸区,频率范围:0.3 GHz ... 6 GHz,接口:2 x N(孔式),已获得ATEX和IECEx认证

产品详情









适配产品



优势

紧凑型外壳
国际认证
可在区域0、1和2的危险区域内使用标准天线
用途广泛(频率范围0.3 ... 6 GHz)
提供所有必要的认证组件 - 包括系统解决方案
经济型解决方案,因为不需要使用昂贵的特种天线