NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CLM - 同轴电缆
1340130

同轴电缆,50 Ω,长度:0.5 m,N(m) - RSMA(m),电缆外径:2.8 mm,传输频率:≤7.25 GHz,典型的衰减:800 MHz 0.4 dB、2.4 GHz 0.7 dB、5.8 GHz 1.1 dB、7.25 GHz 1.5 dB

产品详情








优势

采用无铅材质,满足未来应用需求
完美适用于WLAN、蓝牙、LTE和5G信号
频率范围高达7.25 GHz,支持使用Wi-Fi 6和5G高频段
使用抗紫外线LSZH电缆,因此几乎可用于所有工业现场通信应用