RAD-ISM-900-ANT-YAGI-10-N
-
天线
5606614
定向天线,868 MHz/900 MHz,增益:12.15 dBi,极性化:线性,张角:h/v 56°/46°,防护等级:IP65,接口:N(孔式),含安装支架和夹杆
产品详情
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 产品类型 | 天线 |
| 增益 | 12.15 dBi |
| 垂直束宽 | 46 ° |
| 水平束宽 | 56 ° |
| 极性保护 | 线性垂直或水平 |
| 频带 | 900 MHz |
| 频率范围 | 868 MHz ... 960 MHz |
| 阻抗 | 50 Ω |
| 最大电容 | 200.00 W |
| 50 Ω系统中的电压驻波率VSWR | ≤ 1.50 |
| 连接技术 | |
| 连接方式 | N(母),带0.6 m电缆 |
| 外径 | 32 mm ... 60 mm (杆) |
| 宽度 | 60.5 mm |
| 高度 | 172 mm |
| 长度 | 609.6 mm |
| 外部尺寸 | |
| 外径 | 32 mm ... 60 mm (杆) |
| 标识材料 | 铝 |
| V2A | |
| V2A |
| 电缆长度 | 0.60 m |
| 连接电缆 | 是 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP65 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C |
| 风速 | 240 km/h |
| 安装类型 | 桅杆安装 |
| 订货号 | 5606614 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNC6A3 |
| 产品关键代码 | DNC6A3 |
| GTIN | 4046356686419 |
| 单件重量(含包装) | 1.7 g |
| 单件重量(不含包装) | 1,208 g |
| 原产地 | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19070105 |
| ECLASS-15.0 | 19070105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001698 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223100 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | 06b83fe4-056e-4bb5-8090-886cd2b31d19 |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 0.761千克二氧化碳当量 |
适配产品
-
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - 同轴电缆 2903264
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - 同轴电缆 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - 同轴电缆 2903266
-
RAD-PIG-RSMA/N-5 - 同轴电缆 2702140
-
CN-UB-70DC-6-BB - 电涌保护器 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - 适配器 2867843
-
NBC-COX-CNM/0.5-M/COX-CNM - 同轴电缆 1340122
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - 同轴电缆 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - 同轴电缆 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - 同轴电缆 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - 同轴电缆 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - 同轴电缆 1340127
-
RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - 适配器 2904790
-
RAD-SPL-2-N/N - 天线分配器 2702293
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - 防护胶带 2903182
优势
用于点到点连接
用于远距离传输