RAD-DOR4-IFS
-
I/O扩展模块
2901536
Radioline - I/O扩展模块,四个数字量继电器输出(5 A,250 V AC/DC)。正在对产品进行准备,以使其符合《网络弹性法案》(CRA) 的相关规定。
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
提供免费下载。
下载
产品详情
适配产品
优势
通过指旋轮轻松调试
通道到通道的电隔离
扩展温度范围-40 °C … +70 °C
即使在操作时也可轻松更换模块(热插拔)
宽域数字输出(0 ... 250 V AC/DC)
经认证可用于2区