RAD-900-IFS-AU - 无线模块
2702878

Radioline - 900 MHz无线收发器,带RS-232/485接口,可使用I/O模块进行扩展,RSMA(母)天线接口,支持点到点、星形和网状网结构,最多250 个站点,范围可达32 km(视距),适用于澳大利亚。

提供免费下载。 下载

产品详情









适配产品



优势

最多可用于250个设备的Mesh网络
凭借Trusted Wireless技术(AES加密、跳频技术和共存管理)实现高度可靠性
无需编程即可进行快速简单的调试
扩展温度范围-40 °C … +70 °C
由于无线接口的数据率 可调,因此范围可达数公里
集成了RS-232/RS-485接口

常见问题


设备是否符合无线电设备指令 (RED) 的网络安全要求?

基于RED 2014/53/EU的授权法案2022/30第3.3条d、e、f项的要求不适用于本产品。
第3.3条d项:本设备不具有主动接入网络通信的功能。设备既不能干扰网络通信,也不会滥用网络资源。因此,这项要求不适用于本设备。
第3.3条e项:不适用于设备,因为其不处理任何个人数据并且不影响最终用户隐私权
第3.3条f项:不适用,因为设备不用于金融交易