模块设计用于Axioline F站内部。 用于在总线系统上通过串行接口运行标准I/O设备。
AXL F RS UNI 1H
-
通信模块
2688666
Axioline F,通信模块,接口 RS-232,RS-485,RS-422: 1,本地总线传输速率: 100 Mbps,保护等级: IP20,包括总线基础模块和Axioline F连接器
提供免费下载。
下载
产品详情
LR
认证ID: LR2480202TA-02PRS
认证ID: TE/1020/880590/21BSH
认证ID: 840RINA
认证ID: ELE008423XG001ABS
认证ID: 23-2449604-PDAcULus Listed
认证ID: E238705适配产品
优势
RS-232、RS-422和RS-485格式的串行输入和输出通道
支持不同协议
传输速度最高可设置为250000 bps
通过PDI通道进行参数化
储存设备铭牌