RAD-AO4-IFS - I/O扩展模块
2901538

Radioline - I/O扩展模块,4个模拟电流或电压输出 (0/4 mA ... 20 mA, 0 V ... 10 V)

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件
提供免费下载。 下载

产品详情










适配产品




优势

通过指旋轮轻松调试
通道到通道的电隔离
扩展温度范围-40 °C … +70 °C
即使在操作时也可轻松更换模块(热插拔)
经认证可用于2区