RAD-RS485-IFS - 通信模块
2702184

目前正着手准备,以符合CRA的相关规定

Radioline - RS-485多点多路复用器,可使用I/O模块进行扩展,可以用作Modbus/RTU总线耦合器或者与Radioline无线系统组合使用,最多99个工作站,一条内部铜缆的范围可达1.2 km

提供免费下载。 下载

产品详情










优势

用于I/O信号的多点多路复用器
一个网络中最多有99个总线站
无需编程即可进行快速简单的调试
可使用Radioline无线模块组合
支持以最多32个I/O扩展模块进行模块化扩展
扩展温度范围-40 °C … +70 °C
经认证可用于2区