RAD-DI4-IFS - I/O扩展模块
2901535

目前正着手准备,以符合CRA的相关规定

Radioline - I/O扩展模块,4个数字量输入 (0 V AC/DC ... 250 V AC/DC)。产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件
提供免费下载。 下载

产品详情










优势

通过指旋轮轻松调试
通道到通道的电隔离
扩展温度范围-40 °C … +70 °C
即使在操作时也可轻松更换模块(热插拔)
数字量大范围输入(0 ... 250 V AC/DC)
经认证可用于2区