工业无线技术
RAD-AI4-IFS - I/O扩展模块
RAD-AI4-IFS
-
I/O扩展模块
2901537
目前正着手准备,以符合CRA的相关规定
Radioline - I/O扩展模块,4个模拟电流输入 (0/4 mA ... 20 mA)
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
提供免费下载。
下载
产品详情
展开全部
折叠全部
套件包括
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY
-
DIN导轨连接器
2713645
技术数据
说明
应用说明
应用说明
只用于工业应用
应用说明
目前,我们正在调整产品,确保自2027年12月11日起符合欧盟《网络弹性法案》(CRA) 的要求,此安排基于现阶段对CRA的已知信息。
产品属性
产品类型
扩展模块
MTTF
771 年数 (SN 29500标准,温度25°C,占空比21%)
351 年数 (SN 29500标准,温度40°C,占空比34.25%)
136 年数 (SN 29500标准,温度40°C,占空比100%)
绝缘特性
过电压类别
II
污染等级
2
电气特性
额定绝缘电压
60 V (符合EN/IEC 60079-7)
电气隔离
50 V (额定绝缘电压(均指模拟量输入/TBUS电源之间,增强型绝缘符合EN 61010标准))
300 V (额定绝缘电压(与相邻设备间、符合EN/IEC 61010标准的基础隔离))
用于模拟量I/O的测试电压
1.5 kV AC (50 Hz,1 min)
额定条件下的最大功耗
2.88 W
瞬态过电压保护
是
电源
电源电压范围
19.2 V DC ... 30.5 V DC (DIN导轨连接器)
最大电流耗量
≤ 120 mA (在24 V DC(25°C)时)
输入数据
模拟
输入说明
模拟量输入
输入数目
4
电流输入信号
0 mA ... 20 mA (可通过DIP开关设置)
4 mA ... 20 mA (可通过DIP开关设置)
最大电流输入信号
22 mA
输入电流的输入电阻
< 70 Ω
分辨率
16 Bit
精度
≤ 0.02 % (25 °C时)
保护电路
短路和过载保护
温度系数,典型值
0.0025 %/K (在-40 °C ... +70 °C时)
电源电压
≥ 12 V DC (U
ANA
通过接线端子PWR1,+I1,用于无源传感器,25 mA)
连接数据
紧固扭矩
0.5 Nm ... 0.6 Nm
5 lb
f
-in. ... 7 lb
f
-in.
连接方式
螺钉连接
剥线长度
7 mm
刚性导线最小横截面
0.2 mm²
刚性导线最大横截面
2.5 mm²
柔性导线最小横截面
0.2 mm²
柔性导线最大横截面
2.5 mm²
最小导线横截面AWG
24
最大导线横截面AWG
14
紧固扭矩
0.5 Nm ... 0.6 Nm
5 lb
f
-in. ... 7 lb
f
-in.
信号处理
状态显示
LED 电源,PWR(绿色)
绿色LED (总线通信, DAT)
LED 外围故障,ERR (红色)
尺寸
尺寸图
宽度
17.5 mm
高度
113 mm
深度
114.5 mm
材料规格
颜色 (外壳)
灰色 (RAL 7042)
标识材料 (壳体)
PA 6.6-FR
阻燃等级,符合UL 94
V0
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20
环境温度(运行)
-40 °C ... 70 °C (>55°C衰减,请见技术文档)
-40 °F ... 158 °F (>131°F衰减,参见技术文档)
环境温度(存放/运输)
-40 °C ... 85 °C
-40 °F ... 185 °F
海拔
2000 m
允许湿度(运行)
20 % ... 85 %
允许湿度(存放/运输)
20 % ... 85 %
冲击
16g,11 ms
振动(操作)
符合IEC 60068-2-6标准: 5g,10 Hz ... 150 Hz
认证
CE
证书
CE合规
ATEX
标识
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
证书
IBExU 15 ATEX B008 X
注意
请遵守文档中的特殊安装说明!
IECEx
标识
Ex ec IIC T4 Gc
证书
IECEx IBE 13.0019X
UL,美国 / 加拿大
标识
508 Listed
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4A
Class I, Zone 2, IIC T4
CCC / China-Ex
标识
Ex ec IIC T4 Gc
证书
2022122310115625
韩国的KC认证
证书
R-R-PCK-2901537
KC-s
证书
KTL 20-KA4BO-0147X
腐蚀性气体测试
标识
ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A
电磁兼容数据
电磁兼容性
符合2014/30/EU电磁兼容指令
抗干扰
EN 61000-6-2
噪音排放
标准/规范
EN 61000-6-4
标准和规范
EMC
标准标识
电磁兼容 – 工业区域的抗干扰性
标准/规格
EN 61000-6-2
EMC
标准标识
适用于工业环境的电磁兼容辐射干扰
标准/规格
EN 61000-6-4
爆炸性环境
标准标识
潜在爆炸区域,基本要求
标准/规格
EN 60079-0
爆炸性环境
标准标识
潜在爆炸区域,防护等级n
标准/规格
EN 60079-15
安装
安装类型
DIN导轨安装
组装说明
安装在标准DIN导轨NS 35上(符合EN 60715)
安装位置
任意
可用的DIN导轨类型
DIN导轨:35 mm
商业数据
订货号
2901537
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DNC61D
产品关键代码
DNC61D
GTIN
4046356610476
单件重量(含包装)
172.65 g
单件重量(不含包装)
126.82 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27242601
ECLASS-15.0
27242601
ETIM
ETIM 10.0
EC001596
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151602
认证
UL认证
认证ID: E238705
cUL Listed
认证ID: E238705
KC
认证ID: R-R-PCK-2901537
IECEx
认证ID: IECEx IBE 13.0019X
cUL Listed
认证ID: E196811
UL认证
认证ID: E196811
ATEX
认证ID: IBExU15ATEXB008 X
KC-s
认证ID: 20-KA4BO-0147X
CCC
认证ID: 2022122310115625
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
7(a), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
Lead
(CAS编号: 7439-92-1)
SCIP
c9c5fc4a-7834-46f4-b65e-aa724c900740
适配产品
展开全部
折叠全部
必选附件
RAD-2400-IFS
-
无线模块
2901541
RAD-900-IFS
-
无线模块
2901540
RAD-868-IFS
-
无线模块
2904909
RAD-RS485-IFS
-
通信模块
2702184
RAD-2400-IFS-JP
-
无线模块
2702863
RAD-900-IFS-AU
-
无线模块
2702878
附件
RAD-AO4-IFS
-
I/O扩展模块
2901538
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY
-
DIN导轨连接器
2713645
MINI MCR-SL-UI-UI-NC
-
输入信号隔离器
2864150
优势
通过指旋轮轻松调试
通道到通道的电隔离
扩展温度范围-40 °C … +70 °C
即使在操作时也可轻松更换模块(热插拔)
经认证可用于2区
标志 Ex
经常搜索
天线
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助