MINI MCR-SL-UI-UI-NC
-
输入隔离放大器
2864150
产品详情
| 使用限制 | |
| EMC说明 | EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明 |
| 产品系列 | MINI Analog |
| 通道数目 | 1 |
| 组态 | DIP开关 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 功能 | |
| 组态 | DIP开关 |
| 电气隔离 | 符合EN 61010的基础隔离 |
| 输入和输出之间的电流隔离 | 是 |
| 截止频率(3dB) | 大约 100 Hz |
| 额定条件下的最大功耗 | 58 mW |
| 184.3 mW | |
| 保护电路 | 瞬态保护 |
| 阶跃响应(10-90%) | 3.2 ms |
| 最大温度系数 | < 0.01 %/K |
| 温度系数,典型值 | < 0.002 %/K |
| 最大传输误差 | ≤ 0.1 % (终值的) |
| < 0.4 % (不带调解) | |
| 电气隔离 输入/输出/电源 | |
| 额定绝缘电压 | 50 V AC/DC |
| 测试电压 | 1.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 电源 | |
| 额定供电电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (DIN导轨总线连接器(ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN,订货号2869728)可用来桥接电源。可以卡接到符合EN60715标准的35 mm DIN导轨)上) |
| 最大电流耗量 | < 19 mA (24V DC有负载情况下的电流输出) |
| < 9 mA (24V DC有负载情况下的电压输出) | |
| 功耗 (I 输出) | < 450 mW (电流输出) |
| 功耗 (U 输出) | < 200 mW (电压输出) |
| 信号: 电流/电压 | |
| 输入数目 | 1 |
| 可配置/可编程 | 是,未组态 |
| 电压输入信号 | 0 V ... 10 V |
| 0 V ... 5 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| 2 V ... 10 V | |
| 最大电压输入信号 | 30 V |
| 电流输入信号 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 最大电流输入信号 | 50 mA |
| 输入电压的输入电阻 | 大约 100 kΩ |
| 输入电流的输入电阻 | 大约 50 Ω |
| 信号: 电流/电压 | |
| 输出数目 | 1 |
| 可配置/可编程 | 是,未组态 |
| 电压输出信号 | 0 V ... 10 V |
| 0 V ... 5 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| 2 V ... 10 V | |
| 最大电压输出信号 | 大约 12.5 V |
| 无负载电压 | 大约 12.5 V |
| 电流输出信号 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 最大电流输出信号 | 28 mA |
| 短路电流 | 大约 22 mA |
| 负载/输出负载电压输出 | ≥ 10 kΩ |
| 负载/输出负载电流输出 | < 500 Ω (当20 mA时) |
| 波动 | < 20 mVSS (500 Ω时) |
| < 20 mVSS (10 kΩ时) | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 12 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 26 ... 12 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 6.2 mm |
| 高度 | 93.1 mm |
| 深度 | 101.2 mm |
| 颜色 | 绿色 (RAL 6021) |
| 外壳材料 | PBT |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 65 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| UL,美国 / 加拿大 | |
| 标识 | UL 508 Recognized |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
| 电磁兼容性 | 符合EMC条例 |
| 抗干扰 | EN 61000-6-2 |
| 注意事项 | 受到干扰时,那有可能是最小的偏差。 |
| 噪音排放 | |
| 标准/规范 | EN 61000-6-4 |
| 静电放电 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-2 |
| 静电放电 | |
| 备注 | 必须采取安全措施以防止静电放电。 |
| 高频电磁场 | |
| 品名 | 电磁RF场 |
| 标准/规程 | EN 61000-4-3 |
| 测量范围最终值的典型偏差 | 5 % |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 品名 | 快速瞬变(脉冲串) |
| 标准/规程 | EN 61000-4-4 |
| 测量范围最终值的典型偏差 | 5 % |
| 电涌电流负载(电涌) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-5 |
| 电涌电流负载(电涌) | |
| 备注 | 标准 B |
| 传导干扰 | |
| 品名 | 传导干扰 |
| 标准/规程 | EN 61000-4-6 |
| 测量范围最终值的典型偏差 | 5 % |
| 电气隔离 | 符合EN 61010的基础隔离 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | DIN导轨连接器可用于桥接电源电压。它可以卡接到35 mm EN 60715 DIN导轨上。 |
| 安装位置 | 任意 |
| 订货号 | 2864150 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DK1131 |
| 产品关键代码 | DK1131 |
| GTIN | 4017918956615 |
| 单件重量(含包装) | 87.3 g |
| 单件重量(不含包装) | 77 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS编号: 79-94-7) | |
| SCIP | 1a98fd1f-71dd-4573-b9dc-118019669a52 |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 2.18千克二氧化碳当量 |
适配产品
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DIN导轨连接器 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - DIN导轨连接器 2869728
-
MCR-DP - 隔板 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-M-PS-UNI - 模块安装支架 2902934
-
TC-D37SUB-ADIO16-M-P-UNI - 模块安装支架 2902933
-
MINI MCR DKL - 透明盖板 2308111
-
MINI MCR-DKL-LABEL - 标识 2810272
-
MINI MCR-SL-PTB - 电源接线端子 2864134
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 电源 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - 螺丝刀 1205053
优势
底部桥接供电(TBUS)
可用DIP开关进行最多36个信号组合的组态
低能耗
高度紧凑型隔离放大器用于标准模拟量信号的电气隔离,转换,放大,滤波和复制
3端隔离